INA780-INA781EVM
INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板
INA780-INA781EVM
概要
INA780/IN781 評価基板 (EVM) は、INA780A、INA780B、INA781 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。これらの製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。
GUI を使用して、INA780-INA781EVM の電力供給とデジタル入出力動作を制御することができます。これらの制御を取り扱うのは、この評価基板に適したセンサ制御ボード (SCB) である TI-SCB (別売り) です。直観的な GUI により、デバイスの構成が簡素化され、ユーザーはデバイスの動作にすばやく慣れることができます。
特長
- GUI は、デバイスの複数のレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
- EZShunt™ 技術は、クラスで最善のサイズの実現に役立ち、最大 50A の測定に対応
- USB 電源
- カスタム使用事例の場合、センサ制御ボードから評価基板 (EVM) を取り外すことが可能
- 一般的な micro-USB コネクタを使用する、TI-SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
購入と開発の開始
評価ボード
INA780AEVM — INA780A evaluation module
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
INA780BEVM — INA780B evaluation module
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
INA781EVM — INA781 evaluation module
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
バージョン: 1.0
リリース日: 30 6 2023
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI for EZShunt™ EVMs.
サポート・ソフトウェア
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
バージョン: 4.2.0.0
リリース日: 24 9 2024
Drivers Installer
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | INA740-INA741EVM, INA745-INA746EVM, INA780-INA781EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 22日 | |||
証明書 | INA781EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 19日 | ||||
証明書 | INA780BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 17日 | ||||
証明書 | INA780AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 16日 |