DM505
- ビジョン解析アプリケーション用に設計されたアーキテクチャ
- ビデオおよび画像処理のサポート
- フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
- ビデオ入力とビデオ出力
- 最大2つのC66x浮動小数点VLIW DSP
- C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
- サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
- 最大512KBのオンチップL3 RAM
- レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
- メモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
- DDR-1066までのDDR3/DDR3Lをサポート
- DDR-800までのDDR2をサポート
- DDR-667までのLPDDR2をサポート
- 最大2GBをサポート
- デュアル Arm® Cortex®-M4イメージ・プロセッサ(IPU)
- Vision AccelerationPac
- 組み込みのビジョン・エンジン(EVE)
- ディスプレイ・サブシステム
- DMAエンジン搭載のディスプレイ・コントローラ
- CVIDEO/SD-DAC TVのアナログ・コンポジット出力
- ビデオ入力ポート(VIP)モジュール
- 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
- オンチップの温度センサ、温度アラートも生成可能
- 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
- 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
- 3ポート(外部2)のギガビット・イーサネット(GMAC)スイッチ
- コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
- CAN 2.0Bプロトコル
- モジュール式のコントローラ・エリア・ネットワーク(MCAN)モジュール
- CAN 2.0Bプロトコル
- 8つの32ビット汎用タイマ
- 3つの構成可能なUARTモジュール
- 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
- クワッドSPIインターフェイス
- 2つのI2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
- 3つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
- マルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC/SD/SDIO)
- 最大126の汎用I/O (GPIO)ピン
- 電源、リセット、クロック管理
- CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
- 車載用にAEC-Q100認定済み
- 15×15mm、0.65mmピッチ、367ピンPBGA (ABF)
- 8チャネル、10ビットのADC
- MIPI CSI-2カメラ・シリアル・インターフェイス
- PWMSS
- フルHWイメージ・パイプ: DPC、CFA、3D-NF、RGB-YUV
- WDR、HW LDC、パースペクティブ
DM505は、ドローン、ロボット、フォークリフト、鉄道、農業機器などの産業用製品でのビジョン解析およびマシン・ビジョン処理向けの、高度に最適化されたデバイスです。このプロセッサにはリアルタイムの性能、低消費電力、小さな外形、カメラ処理が最適な形で統合されており、システムは物理的な世界やその中の人間とよりインテリジェントかつ有用な方法で相互作用できるため、高度な組み込みビジョン処理が可能になります。
DM505には異種混合で拡張性のあるアーキテクチャが搭載されており、TIの固定小数点および浮動小数点TMS320C66xデジタル信号プロセッサ(DSP)生成コア、Vision AccelerationPac (EVE)、およびデュアルCortex-M4プロセッサが混在しています。このデバイスは、リアルタイムの処理能力を犠牲にすることなく、組み込みシステムの厳しい制約を満たす低消費電力の設計が可能で、小型のデザインを実現できます。また、DM505にはマルチカメラ入力(パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ出力、オーディオおよびシリアルI/O、CAN、ギガビット・イーサネットAVBなど、多くの周辺インターフェイスが搭載されています。
TIは弊社のデザイン・ネットワーク・パートナーからアプリケーション固有のハードウェアとソフトウェアを提供しており、またArmおよびDSP用に、TI RTOSを含むCコンパイラなど開発ツールの完全なセットも提供しているため、製品を短期間で市場投入できます。
The DM505 is a highly optimized device for Vision Analytics and Machine Vision processing in Industrial products such as drones, robots, forklifts, railroad and agriculture equipment. The Processor enables sophisticated embedded vision processing integrating an optimal mix of real time performance, low power, small form factor and camera processing for systems to interact in more intelligent, useful ways with the physical world and the people in it.
The DM505 incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac (EVE), and dual-Cortex-M4 processors. The device allows low power designs to meet demanding embedded system budgets without sacrificing real-time processing performance to enable small form factor designs. The DM505 also integrates a host of peripherals including interfaces for multi-camera input (both parallel and serial), display outputs, audio and serial I/O, CAN and GigB Ethernet AVB.
TI provides application specific hardware and software through our Design Network Partners and a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers with TI RTOS to accelerate time to market.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DM505 ビジョン解析用SoC15mmパッケージ(ABF)シリコン・リビジョン2.0 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 6月 15日 |
* | エラッタ | DM50x Silicon Errata (Rev. A) | 2018年 2月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | Clock Tree Tool User Manual (Rev. I) | 2020年 6月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | DM50x SoC for Vision Analytics Technical Reference Manual (Rev. B) | 2017年 10月 28日 | ||||
その他の資料 | Vision Library (VLIB) for C64x+/C674x/C66x Processors | 2017年 1月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | Pad Configuration Tool User Manual | 2016年 11月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization | 2011年 10月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MCSDK-VIDEODEMO — C66x 用 MCSDK でのマルチコア・ビデオ・インフラストラクチャ・デモ
This Multicore Video Infrastructure Demo package provides highly-optimized platform and video software components and enables development of real-time video applications on C66x multicore devices. The Multicore Video Infrastructure Demo gives developers the ability to evaluate performance and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル信号プロセッサ (DSP)
AEC-AER — アコースティック・エコー・キャンセレーション/除去、TI C64x+、C674x、C55x および Cortex(tm)A8 プロセッサ用 - 現在即時入手可能
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
C67X-MATHLIB — DSP Math ライブラリ、C67x 用、浮動小数点デバイス
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
FAXLIB — C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用 FAX ライブラリ(FAXLIB)
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
VOLIB — ボイス・ライブラリ(VoLIB)、C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用
Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.
(...)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter デジタル信号プロセッサ (DSP) -
parametric-filter Arm ベースのプロセッサ -
parametric-filter MSP430 マイコン -
parametric-filter C2000 リアルタイム・マイコン -
parametric-filter Arm ベースのマイコン -
parametric-filter シグナル・コンディショナ -
parametric-filter ミリ波レーダー・センサ -
parametric-filter Wi-Fi 製品 -
parametric-filter Sub-1GHz 製品 -
parametric-filter デジタル電源絶縁型コントローラ
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
C2000 リアルタイム・マイコン
Wi-Fi 製品
Arm ベースのプロセッサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
車載ワイヤレス接続製品
低消費電力 2.4GHz 製品
C66XCODECSPCH — C66x スピーチ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント
TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
C66XCODECSVID — C6678 ビデオ・コーデック - ソフトウェアとドキュメント
TI codecs are free, come with production licensing and are available for download now. All are production-tested for easy integration into video and voice applications. In many cases, the C64x+ codecs are provided and validated for C66x platforms. Datasheets and Release Notes are on the download (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Arm ベースのプロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors
- Visualize the device clock tree
- Interact with clock tree (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABF) | 367 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点