バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

FAXLIB

C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用 FAX ライブラリ(FAXLIB)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.1.0.1
リリース日: 2013/05/07

FAXLIB for C66x Windows Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C66x Linux Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C64x+ Windows Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C64x+ Linux Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C55x Windows Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C55x Linux Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C55x CPU Rev 3 Windows Installer

MD5 チェックサム

FAXLIB for C55x CPU Rev 3 Linux Installer

MD5 チェックサム
製品
Arm ベースのプロセッサ
66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm
デジタル信号プロセッサ (DSP)
DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 の固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー・アプリケーション向け、シングル・コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP SM320C6727B ミリタリー・グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル・シグナル・プロセッサ SMJ320C6203 ミリタリー・グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック・パッケージ SMJ320C6415 ミリタリー・グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック・パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー・グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック・パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック・パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C5517 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 200MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA (ハードウェア アクセラレータ) と SAR ADC 搭載 TMS320C5532 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz TMS320C5533 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB 搭載 TMS320C5534 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイス搭載 TMS320C5535 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載 TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6204 固定小数点デジタル・シグナル・プロセッサ TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6414 McBSP 機能搭載、最大 720MHz、C64x 固定小数点 DSP TMS320C6415 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI 搭載 TMS320C6416 C64x 固定小数点 DSP - 最大 720MHz、McBSP と PCI と VCP/TCP 搭載 TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 封止 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 封止 TMS320DM642Q ビデオ / 画像処理向け、固定小数点デジタル信号プロセッサ TMS320DM6431Q 最大 2400MIPS、300MHz クロック・レート、デジタル・メディア・プロセッサ TMS320DM6435Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、1 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6437Q 最大 4800MIPS、600MHz クロック レート、1 x McASP、2 x McBSP 搭載、デジタル メディア プロセッサ TMS320DM6441 DaVinci デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM647 デジタル メディア プロセッサ

リリース情報

This is a GA release of the FAX Library (FAXLIB) for C55x/C64x+/C66x processors.

The Fax Library provides components that allow a development team to reduce time-to-market

by providing the major building blocks of a fax relay processing system. The library contains

reliable field-hardened fax relay processing software.

The deliverables in this release include, a Windows and Linux installation executable for both

the C55x and C6x DSP processing cores. Each executable installs a component package repository,

a documentation directory, an Example directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory

structure with all component libraries, header files and test examples.

The FAXLIB User Manual below provides additional information regarding this release.