BOOST5545ULP

C5545 BoosterPack

BOOST5545ULP

購入

概要

C5545 ブースタパックは、開発を迅速化する小型フォーム・ファクタ、低コスト・プラットフォームで、C553x と C5545 の各 DSP ファミリの評価に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含んでいます。C553x と C5545 の超低消費電力(ULP)DSP は、業界で最小コストかつ最小消費電力の 16 ビット DSP です。このブースタパックは、100MHz の C5545 ULP DSP を搭載し、I2S、SPI、USB2 などの多数のインターフェイスを実装しています。 CC2650 BLE 無線機能をオンボード搭載し、コネクティビティとインターフェイスを容易に確立できるほか、MSP432 LaunchPad を容易に拡張できます。コネクティビティのため、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy 対応 CC2640 ワイヤレス・マイコンをオンボード実装しており、インターフェイスを確立して MSP432™ マイコン LaunchPad™ 開発キットを容易に拡張できます。

特長
  • C5545 ULP DSP @ 100MHz
  • CC2650BLE の無線機能とコントローラ
  • MSP432 と CC3200 Launchpad の標準ヘッダー
  • オンボード・エミュレータ
  • 96 x 16 ピクセルの OLED ディスプレイ
  • オンボード・ボタン、ヘッダー、ブート用の SD カード・インターフェイス
  • すぐに利用できる音声トリガ・デモ

  1. C5545 Booster Pack
  2. USB Type A to Micro B
  3. Stereo headphones with microphone
  4. Micro SD card 8GB Class 4 (preloaded with audio demo files)
  5. Quick Start Guide

NOTE: Launchpad not included

オーディオ・コーデック
TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック

 

ロード・スイッチ
TPS22913 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOST5545ULP — C5545 BoosterPack

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SPRCAE7 C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 10 2016

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST5545ULP C5545 BoosterPack

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide 2016年 10月 4日
* ユーザー・ガイド TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide 2016年 9月 27日
証明書 BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SPRC133 TMS320C55x チップ・サポート・ライブラリ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ