TLV320AIC3206

アクティブ

DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112 プレビュー Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC Improved SNR
新規 TAC5142 アクティブ Hardware-control stereo audio codec with 103dB dynamic range ADC and 110dB dynamic range DAC Improved SNR

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 4 Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZF) 42 12.1875 mm² 3.75 x 3.25 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • Stereo Audio DAC with 100-dB SNR
  • 5.8-mW Stereo 48-ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93-dB SNR
  • 5.2-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5-mm × 5-mm 40-pin QFN or
    3.5-mm × 3.3-mm 42-ball
    WCSP (DSBGA) Package
  • Stereo Audio DAC with 100-dB SNR
  • 5.8-mW Stereo 48-ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93-dB SNR
  • 5.2-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5-mm × 5-mm 40-pin QFN or
    3.5-mm × 3.3-mm 42-ball
    WCSP (DSBGA) Package

The TLV320AIC3206 (sometimes referred to as the AIC3206) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL and flexible digital interfaces.

The TLV320AIC3206 (sometimes referred to as the AIC3206) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL and flexible digital interfaces.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3206 Ultra Low Power Stereo Audio Codec データシート (Rev. C) 2014年 11月 18日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート TLV320AIC3206 Application Reference Guide (Rev. B) 2012年 11月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3206EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012年 10月 25日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x6 Sleep and Standby Modes 2012年 4月 18日
アプリケーション・ノート Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST5545ULP — C5545 BoosterPack

C5545 ブースタパックは、開発を迅速化する小型フォーム・ファクタ、低コスト・プラットフォームで、C553x と C5545 の各 DSP ファミリの評価に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含んでいます。C553x と C5545 の超低消費電力(ULP)DSP は、業界で最小コストかつ最小消費電力の 16 ビット DSP です。このブースタパックは、100MHz の C5545 ULP DSP を搭載し、I2S、SPI、USB2 などの多数のインターフェイスを実装しています。 CC2650 BLE (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV320AIC3206EVM-U — TLV320AIC3206EVM-U 評価モジュール

The TLV320AIC3206EVM-U is a complete evaluation/demonstration kit for the TLV320AIC3206 audio codec. The TLV320AIC3206EVM-K software, the AIC3206 CS, is an intuitive, easy-to-use, powerful tool to learn, evaluate, and control the TLV320AIC3206. This tool was specifically designed to make learning (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32X6-DRIVERS — TLV320AIC32X6 コーデック・ファミリ向けの Linux ドライバ・サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC32x6 デバイス・ファミリに対応する TI の各種低消費電力オーディオ・コーデックをサポートしています。これらのドライバには、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to Third Party」 (サード・パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。


Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux デバイス・ツリー・ドキュメント (...)

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3206 IBIS Model

SLAM183.ZIP (200 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TLV320AIC26 HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 12 ビット測定 ADC 搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC28 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC29 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC3007 低消費電力ステレオ・コーデック、統合 Class-D アンプ付 TLV320AIC31 6 入力、6 出力、ヘッドホン / スピーカ・アンプと 3D エフェクト内蔵、低消費電力、ステレオ・コーデック TLV320AIC3100 低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵 TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3107 低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付 TLV320AIC3110 低消費電力オーディオ・コーデック、1.3W ステレオ、Class-D スピーカ・アンプ付 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC32 6 入力、6 出力、HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 3D エフェクト搭載、低消費電力、ステレオ・コーデック TLV320AIC3204 PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC33 低消費電力 ステレオ CODEC、10 入力、7 出力、ヘッドフォン/スピーカ・アンプ、およびエンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル・コーデック TSC2100 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2101 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2102 ステレオ DAC と HP (ヘッドホン) アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2117 4 線式タッチスクリーン・コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC TSC2301 ステレオ・コーデックとヘッドホン・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ (キーパッド対応機能内蔵、6 GPIO 搭載)
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
スピーカ・アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS2505-Q1 車載対応、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル・ヘッドホン・ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TLV320AIC3007 低消費電力ステレオ・コーデック、統合 Class-D アンプ付 TLV320AIC3100 低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵 TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104-Q1 オートモーティブ低消費電力ステレオ・オーディオ・コーディック、6 音声入力ピンおよび 6 音声出力ドライバ付き TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3106-Q1 車載対応、ヘッドホン・アンプとエンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載。低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3107 低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付 TLV320AIC3109-Q1 車載、低消費電力、96kHz、モノラル・オーディオ・コーデック TLV320AIC3110 低消費電力オーディオ・コーデック、1.3W ステレオ、Class-D スピーカ・アンプ付 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC3204 PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3253 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、miniDSP およびステレオ・デジタル・マイク入力付き TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3254-Q1 車載対応、miniDSP と PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル・コーデック
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3100 低消費電力ステレオ A/D コンバータ(ADC)、音声操作システムとポータブル・オーディオ向け TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
回路図

C5545 BoosterPack Schematic

SPRR233.PDF (1366 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 42 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ