この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV320ADC3100
- ステレオ・オーディオADC
- 信号対雑音比: 92dBA
- 8kHz~96kHzのADCサンプル・レートをサポート
- 柔軟なデジタル・フィルタリングとプログラム可能な係数および組み込みの処理ブロック
- 音声用の低レイテンシIIRフィルタ
- オーディオ用のリニア・フェーズFIRフィルタ
- 最大5つの追加のプログラム可能なバイカッド・フィルタ
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- 4つのオーディオ入力と、可変自動ゲイン制御(AGC)
- シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
- オプションとして、トライステートにより他のオーディオ・デバイスと簡単に連携可能
- 低消費電力と包括的なモジュール式電力制御
- 6mWモノラル録音、8kHz
- 11mWステレオ録音、8kHz
- 10mWモノラル録音、48kHz
- 17mWステレオ録音、48kHz
- プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
- プログラム可能なPLLによるクロック生成
- I2C制御バス
- オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左および右揃え、DSP、PCM、TDMモードをサポート
- 電源
- アナログ: 2.7V~3.6V
- デジタル: コア: 1.65V~1.95V、
I/O: 1.1V~3.6V
- パッケージ: 4mm×4mm、24ピンRGE (VQFN)
TLV320ADC3100は低消費電力のステレオ・オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、8kHz~96kHzのサンプリング・レートをサポートし、内蔵のプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)は最大40dBのアナログ・ゲインまたは自動ゲイン制御(AGC)を行います。フロントエンド入力に0dB、-6dB、またはオフの粗い減衰も行われます。入力はシングルエンド、または完全差動構成の組み合わせでプログラム可能です。I2Cインターフェイスにより、包括的なレジスタ・ベースの電力制御を行え、モノラルまたはステレオの録音が可能です。TLV320ADC3100にはプログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、フェーズ・ロック・ループ(PLL)、プログラム可能なバイカッド・フィルタ、低レイテンシのフィルタ・モードが統合されています。事前プログラムされた組み込みの処理ブロック(PRB)を、アプリケーションに固有の要求に基づいて選択でき、性能と電力を最適化できます。低消費電力と柔軟性の組み合わせにより、TLV320ADC3100はバッテリ駆動の携帯用機器に理想的です。TLV320ADC3100は、TLV320ADC3101とフォームファクタおよびソフトウェアで互換です。
AGCは、広範囲のアタック(7ms~1.4s)および減衰(50ms~22.4s)時間にプログラムできます。ノイズ・ポンピングを避けるため、プログラム可能なノイズ・ゲート機能が含まれています。音声およびテレフォニー用に最適化された、低レイテンシの割り込み識別レジスタ(IIR)フィルタと、オーディオに最適化されたリニア・フェーズ有限インパルス応答(FIR)フィルタを利用できます。プログラム可能なIIRフィルタも利用でき、サウンドのイコライゼーションや、ノイズ成分の除去に使用できます。オーディオ・シリアル・バスは、I2S、左揃え、右揃え、デジタル信号プロセッサ(DSP)、パルス・コード変調(PCM)、時分割多重化(TDM)モードをサポートするようにプログラム可能です。オーディオ・バスは、マスタとスレーブのどちらのモードでも動作できます。
プログラム可能なPLLが内蔵されており、柔軟なクロック生成を行え、512kHz~50MHzの広い範囲のMCLKから、標準的なオーディオ速度のすべてがサポートされ、これには最も一般的な12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHzのシステム・クロックが含まれます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード
The TLV320ADC3101EVM is in the Texas Instruments (TI) modular EVM form factor, which allows direct evaluation of the device performance and operating characteristics and eases software development and system prototyping. The TLV320ADC3101EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit, which (...)
TLV320ADC31XX-DRIVERS — TLV320ADC31XX ADC ファミリ向けの Linux ドライバ・サポート
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
修正とコード拡張
このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、
(...)
SLAR163 — Audio CODEC/ADC PLL Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
オーディオ・コーデック
オーディオ ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。