TLV320AIC3109-Q1

アクティブ

車載向け、低消費電力、96kHz、モノラル オーディオ コーデック

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAC5111-Q1 アクティブ ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック Higher SNR performance with higher temperature grade
TAC5311-Q1 アクティブ 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック Higher SNR performance with integrated boost converter for programmable 4.5-10V mic bias with comprehensive mic diagnostics

製品詳細

Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C Analog inputs 4 Analog outputs 6 Features Mono headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of ADC channels 1 Number of DAC channels 1 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C Analog inputs 4 Analog outputs 6 Features Mono headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFNP (RHM) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード2: -40℃~+105℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC4B
  • モノラル・オーディオDAC:
    • 信号対雑音比: 102dBA
    • 8kHz~96kHzのサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
  • モノラル・オーディオADC:
    • 信号対雑音比: 92dBA
    • 8kHz~96kHzのサンプル・レートに対応
    • デジタル信号処理およびノイズのフィルタリング
  • 4つのオーディオ入力ピン
    • 最大2つの差動入力
    • 最大2つのシングルエンド入力
  • 6つのオーディオ出力ドライバ
    • 1つの完全差動または2つのシングルエンドのヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ライン出力のモノラル・ペア
  • 低消費電力: 14mW (モノラル、48kHz再生、3.3Vアナログ電源)
  • パッシブ・アナログ・バイパスによる超低消費電力モード
  • フロントエンドのプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
  • DAC再生時のプログラム可能なデジタル・ゲイン
  • 録音時の自動ゲイン制御(AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
  • プログラム可能なPLLによる柔軟なクロック生成
  • I2C制御バス
  • オーディオ・データの形式: I2S、左および右揃え、DSP、TDM
  • 電源
    • アナログ(AVDD、DRVDD): 2.7V~3.6V
    • デジタル・コア(DVDD): 1.525V~1.95V
    • デジタルI/O (IOVDD): 1.1V~3.6V
  • 2つのVQFN-32パッケージ・オプションで供給
    • 非ウェッタブル(6PAIC3109TRHBRQ1)
    • ウェッタブル・フランク(6PAIC3109TWRHMRQ1)
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード2: -40℃~+105℃
    • HBM ESD分類レベル2
    • CDM ESD分類レベルC4B
  • モノラル・オーディオDAC:
    • 信号対雑音比: 102dBA
    • 8kHz~96kHzのサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
  • モノラル・オーディオADC:
    • 信号対雑音比: 92dBA
    • 8kHz~96kHzのサンプル・レートに対応
    • デジタル信号処理およびノイズのフィルタリング
  • 4つのオーディオ入力ピン
    • 最大2つの差動入力
    • 最大2つのシングルエンド入力
  • 6つのオーディオ出力ドライバ
    • 1つの完全差動または2つのシングルエンドのヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ライン出力のモノラル・ペア
  • 低消費電力: 14mW (モノラル、48kHz再生、3.3Vアナログ電源)
  • パッシブ・アナログ・バイパスによる超低消費電力モード
  • フロントエンドのプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
  • DAC再生時のプログラム可能なデジタル・ゲイン
  • 録音時の自動ゲイン制御(AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
  • プログラム可能なPLLによる柔軟なクロック生成
  • I2C制御バス
  • オーディオ・データの形式: I2S、左および右揃え、DSP、TDM
  • 電源
    • アナログ(AVDD、DRVDD): 2.7V~3.6V
    • デジタル・コア(DVDD): 1.525V~1.95V
    • デジタルI/O (IOVDD): 1.1V~3.6V
  • 2つのVQFN-32パッケージ・オプションで供給
    • 非ウェッタブル(6PAIC3109TRHBRQ1)
    • ウェッタブル・フランク(6PAIC3109TWRHMRQ1)

TLV320AIC3109-Q1デバイスは、低消費電力のモノラル・オーディオ・コーデックで、モノラル・ヘッドフォン・アンプが内蔵され、複数の入力および出力チャネルを持ち、シングル・エンドまたは完全差動構成にプログラム可能です。このデバイスには広範なレジスタ・ベースの電力制御機能が内蔵されており、最低14mWの消費電力で48kHzのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)再生が可能なため、低消費電力のアプリケーションに最適です。

TLV320AIC3109-Q1の録音パスには、内蔵のマイクロフォン・バイアス、デジタル制御のマイクロフォン・プリアンプ、自動ゲイン制御(AGC)、柔軟なフロントエンド・マルチプレクサ(MUX)、フロントエンド・アナログ・ミキサ(MIX)が含まれています。録音時に、プログラム可能なフィルタを使用して可聴ノイズを除去できます。再生パスにはMIXおよびMUX機能があり、モノラルDACおよび選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して、各種の出力が可能です。

TLV320AIC3109-Q1デバイスは、低消費電力のモノラル・オーディオ・コーデックで、モノラル・ヘッドフォン・アンプが内蔵され、複数の入力および出力チャネルを持ち、シングル・エンドまたは完全差動構成にプログラム可能です。このデバイスには広範なレジスタ・ベースの電力制御機能が内蔵されており、最低14mWの消費電力で48kHzのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)再生が可能なため、低消費電力のアプリケーションに最適です。

TLV320AIC3109-Q1の録音パスには、内蔵のマイクロフォン・バイアス、デジタル制御のマイクロフォン・プリアンプ、自動ゲイン制御(AGC)、柔軟なフロントエンド・マルチプレクサ(MUX)、フロントエンド・アナログ・ミキサ(MIX)が含まれています。録音時に、プログラム可能なフィルタを使用して可聴ノイズを除去できます。再生パスにはMIXおよびMUX機能があり、モノラルDACおよび選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して、各種の出力が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3109-Q1 車載用、低消費電力、96kHz、モノラル・オーディオ・コーデック データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 1月 2日
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
技術記事 How to save space and BOM costs by sharing microphones across automotive subsystem PDF | HTML 2019年 10月 31日
アプリケーション・ノート How to Save Space and BOM Costs by Sharing Microphones Across Automotive Aubsyst 2019年 9月 9日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family 2010年 6月 22日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート TLV320AIC3104 Programming Made Easy 2009年 2月 13日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3109EVM-K — TLV320AIC3109-Q1 評価基板 / USB マザーボード

TLV320AIC3109EVM-K は包括的な開発キットであり、TLV320AIC3109-Q1 デバイスの評価、制御、構成に使用できます。TLV320AIC3109-Q1 は、複数の入出力、広範なオーディオ配線、ミキシング、エフェクト機能を備えたモノラル オーディオ コーデックです。

TLV320AIC3109EVM-K は、TLV320AIC3109EVM 評価基板と USB-MODEVM マザーボードの 2 枚のボードを組み合わせています。USB-MODEVM から TLV320AIC3109EVM までの間で、ホスト コンピュータからの電力、制御データ、オーディオ データを USB (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx コーデック ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC31xx デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ コーデックをサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux デバイス ツリー ドキュメント

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3109-Q1 IBIS Model

SLAM329.ZIP (86 KB) - IBIS Model
計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00724 — オートモーティブ、緊急呼び出し(eCall)オーディオ・システム・サブシステム、リファレンス・デザイン

車載用緊急通報 (eCall) システムには高い効率と診断機能が必要になります。その際、スピーカ診断機能などのオーディオ・サブシステムについては、独自要件への対応が必要で、低消費電力も重要な要素となります。このリファレンス・デザインは、eCall アプリケーションで TI の車載 2 チャネル・オーディオ・コーデック (TLV320AIC3104-Q1) と Class-D オーディオ・アンプ (TAS5411-Q1) を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFNP (RHM) 32 Ultra Librarian