TLV320AIC3104-Q1

アクティブ

オートモーティブ低消費電力ステレオ・オーディオ・コーディック、6 音声入力ピンおよび 6 音声出力ドライバ付き

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112-Q1 プレビュー ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック Higher CMRR and temperature grade with smaller package or wettable-flank package options
TAC5212-Q1 プレビュー ダイナミック レンジが 119dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック Higher CMRR and temperature grade with smaller package or wettable-flank package options

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • ステレオ オーディオ DAC:
    • 102dBA の信号対雑音比
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHzのサンプル レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ オーディオ ADC:
    • 92dBA の信号対雑音比
    • 8kHz~96kHzのサンプル レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ フィルタリングが利用可能
  • 6 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンド入力のステレオ ペア × 1
    • 完全差動入力のステレオ ペア × 1
  • 6 つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド ヘッドホン ドライバ
    • 完全差動ステレオ ライン出力
  • 低消費電力:14mW ステレオ、3.3V アナログ電源による 48kHz 再生
  • パッシブ アナログ バイパスによる超低消費電力モード
  • 入出力アナログ ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン バイアス レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • I2C 制御バス
  • オーディオ シリアル データ バスは I2S、左揃えおよび右揃えの DSP および TDM モードをサポート
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル コア:1.525V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • ステレオ オーディオ DAC:
    • 102dBA の信号対雑音比
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHzのサンプル レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ オーディオ ADC:
    • 92dBA の信号対雑音比
    • 8kHz~96kHzのサンプル レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ フィルタリングが利用可能
  • 6 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンド入力のステレオ ペア × 1
    • 完全差動入力のステレオ ペア × 1
  • 6 つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド ヘッドホン ドライバ
    • 完全差動ステレオ ライン出力
  • 低消費電力:14mW ステレオ、3.3V アナログ電源による 48kHz 再生
  • パッシブ アナログ バイパスによる超低消費電力モード
  • 入出力アナログ ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン バイアス レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • I2C 制御バス
  • オーディオ シリアル データ バスは I2S、左揃えおよび右揃えの DSP および TDM モードをサポート
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル コア:1.525V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V

TLV320AIC3104-Q1 は、ステレオ ヘッドホン アンプを内蔵した低消費電力ステレオ オーディオ コーデックであり、シングル エンドまたは完全差動構成でプログラム可能な複数の入力と出力を備えています。レジスタ ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、3.3V のアナログ電源からわずか 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、このデバイスはクラスタおよびヘッド ユニット システムの車載用オーディオ アプリケーションに最適な選択です。

TLV320AIC3104-Q1 の録音パスには、内蔵マイクロフォン バイアス、デジタル制御のステレオ マイク プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用でき、e-Call システムがアクティブになっているときなど、ノイズの多い予測不可能な環境で発生する可能性がある可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。

TLV320AIC3104-Q1 には、4 つの大電力出力ドライバと 2 つの完全差動出力ドライバが内蔵されています。大電力出力ドライバは、AC カップリング コンデンサを使用した最大 4 チャネルのシングルエンド 16Ω ヘッドホン、あるいはコンデンサレス出力構成のステレオ 16Ω ヘッドホンなど、さまざまな負荷構成を駆動できます。これらのパラメータにより、TLV320AIC3104-Q1 は、インフォテインメントおよびクラスタ分野のさまざまなオーディオ アプリケーションで、TPA3111D1-Q1 などの MCU とスピーカ アンプの間のインターフェイスとして動作できます。

ステレオ オーディオ DAC は 8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、DAC パスにプログラマブル デジタル フィルタを備えており、3D、バス、トレブル、ミッドレンジ エフェクト、スピーカ イコライゼーション、32kHz、44.1kHz、48kHz の各サンプリング レートのディエンファシスを実現します。ステレオ オーディオ ADC は、8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、前段に、低レベルのマイク入力に対して最大 59.5dB のアナログ ゲインを実現できるプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) または自動ゲイン制御 (AGC) 回路が搭載されています。TLV320AIC3104-Q1 は、アタック (8ms~1,408ms) とディケイ (0.05 秒~22.4 秒) の両方に対して非常に広範囲にわたるプログラマビリティを実現します。AGC 範囲が広いので、AGC を多くの種類のアプリケーションに合わせてチューニングできます。

アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ない場合、デバイスを特別なアナログ信号パススルー モードに設定できます。このモードでは、パススルー動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。

シリアル制御バスは I2C プロトコルをサポートし、シリアル オーディオ データ バスは I2S、左 / 右揃えの DSP または TDM モードにプログラムできます。高度にプログラム可能な PLL が内蔵されており、柔軟なクロック生成ができ、512kHz~50MHz の広い範囲の MCLK から、標準的なオーディオ速度のすべてをサポートしています。これには最も一般的な 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz のシステム クロックが含まれるように特に注意を払っています。

TLV320AIC3104-Q1 は、2.7V~3.6V のアナログ電源、1.525V~1.95V のデジタル コア電源、1.1V~3.6V のデジタル入出力電源で動作します。

TLV320AIC3104-Q1 は、ステレオ ヘッドホン アンプを内蔵した低消費電力ステレオ オーディオ コーデックであり、シングル エンドまたは完全差動構成でプログラム可能な複数の入力と出力を備えています。レジスタ ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、3.3V のアナログ電源からわずか 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、このデバイスはクラスタおよびヘッド ユニット システムの車載用オーディオ アプリケーションに最適な選択です。

TLV320AIC3104-Q1 の録音パスには、内蔵マイクロフォン バイアス、デジタル制御のステレオ マイク プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用でき、e-Call システムがアクティブになっているときなど、ノイズの多い予測不可能な環境で発生する可能性がある可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。

TLV320AIC3104-Q1 には、4 つの大電力出力ドライバと 2 つの完全差動出力ドライバが内蔵されています。大電力出力ドライバは、AC カップリング コンデンサを使用した最大 4 チャネルのシングルエンド 16Ω ヘッドホン、あるいはコンデンサレス出力構成のステレオ 16Ω ヘッドホンなど、さまざまな負荷構成を駆動できます。これらのパラメータにより、TLV320AIC3104-Q1 は、インフォテインメントおよびクラスタ分野のさまざまなオーディオ アプリケーションで、TPA3111D1-Q1 などの MCU とスピーカ アンプの間のインターフェイスとして動作できます。

ステレオ オーディオ DAC は 8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、DAC パスにプログラマブル デジタル フィルタを備えており、3D、バス、トレブル、ミッドレンジ エフェクト、スピーカ イコライゼーション、32kHz、44.1kHz、48kHz の各サンプリング レートのディエンファシスを実現します。ステレオ オーディオ ADC は、8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、前段に、低レベルのマイク入力に対して最大 59.5dB のアナログ ゲインを実現できるプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) または自動ゲイン制御 (AGC) 回路が搭載されています。TLV320AIC3104-Q1 は、アタック (8ms~1,408ms) とディケイ (0.05 秒~22.4 秒) の両方に対して非常に広範囲にわたるプログラマビリティを実現します。AGC 範囲が広いので、AGC を多くの種類のアプリケーションに合わせてチューニングできます。

アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ない場合、デバイスを特別なアナログ信号パススルー モードに設定できます。このモードでは、パススルー動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。

シリアル制御バスは I2C プロトコルをサポートし、シリアル オーディオ データ バスは I2S、左 / 右揃えの DSP または TDM モードにプログラムできます。高度にプログラム可能な PLL が内蔵されており、柔軟なクロック生成ができ、512kHz~50MHz の広い範囲の MCLK から、標準的なオーディオ速度のすべてをサポートしています。これには最も一般的な 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz のシステム クロックが含まれるように特に注意を払っています。

TLV320AIC3104-Q1 は、2.7V~3.6V のアナログ電源、1.525V~1.95V のデジタル コア電源、1.1V~3.6V のデジタル入出力電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV320AIC3104 アクティブ 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト Catalog version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3104-Q1 インフォテインメントおよびクラスタ向け、車載、低消費電力、ステレオ・オーディオ・コーデック データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 23日
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
技術記事 How to save space and BOM costs by sharing microphones across automotive subsystem PDF | HTML 2019年 10月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3104EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2014年 1月 10日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3104EVM-K — TLV320AIC3104 の評価モジュールと USB マザーボード

The TLV320AIC3104EVM-K is a combination of two boards the EVM and a PDK to allow operation with personal computors. The TLV320AIC3104EVM is an EVM manufactured in Texas Instruments modular EVM form factor. This evaluation module (EVM) is a complete stereo audio codec with several inputs and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV320AIC3104 IBIS Model

SLIM118.ZIP (83 KB) - IBIS Model
計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TLV320AIC3007 低消費電力ステレオ・コーデック、統合 Class-D アンプ付 TLV320AIC3100 低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵 TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104-Q1 オートモーティブ低消費電力ステレオ・オーディオ・コーディック、6 音声入力ピンおよび 6 音声出力ドライバ付き TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3106-Q1 車載対応、ヘッドホン・アンプとエンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載。低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3107 低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付 TLV320AIC3109-Q1 車載、低消費電力、96kHz、モノラル・オーディオ・コーデック TLV320AIC3110 低消費電力オーディオ・コーデック、1.3W ステレオ、Class-D スピーカ・アンプ付 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC3204 PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3253 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、miniDSP およびステレオ・デジタル・マイク入力付き TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3254-Q1 車載対応、miniDSP と PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル・コーデック
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3100 低消費電力ステレオ A/D コンバータ(ADC)、音声操作システムとポータブル・オーディオ向け TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00724 — オートモーティブ、緊急呼び出し(eCall)オーディオ・システム・サブシステム、リファレンス・デザイン

車載用緊急通報 (eCall) システムには高い効率と診断機能が必要になります。その際、スピーカ診断機能などのオーディオ・サブシステムについては、独自要件への対応が必要で、低消費電力も重要な要素となります。このリファレンス・デザインは、eCall アプリケーションで TI の車載 2 チャネル・オーディオ・コーデック (TLV320AIC3104-Q1) と Class-D オーディオ・アンプ (TAS5411-Q1) を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ