TIDA-00724
オートモーティブ、緊急呼び出し(eCall)オーディオ・システム・サブシステム、リファレンス・デザイン
TIDA-00724
概要
車載用緊急通報 (eCall) システムには高い効率と診断機能が必要になります。その際、スピーカ診断機能などのオーディオ・サブシステムについては、独自要件への対応が必要で、低消費電力も重要な要素となります。このリファレンス・デザインは、eCall アプリケーションで TI の車載 2 チャネル・オーディオ・コーデック (TLV320AIC3104-Q1) と Class-D オーディオ・アンプ (TAS5411-Q1) を使用しています。
特長
- ロード・ダンプ保護機能を統合し、外部電圧クランプ対策のコストとサイズを低減
- オンボードの負荷診断機能は、I²C 経由でスピーカのステータスを報告し、診断を網羅するために必要とされる外部部品の数を低減
- TLV320AIC3104-Q1 と TAS5411-Q1 の組み合わせを使用すると、電気系システム内での消費電力と発熱とピーク電流の低減が可能
- TAS5411-Q1 は最大 8W の出力電力を供給し、予測不能な緊急事態が発生した場合でも音量の大きい鮮明なオーディオを再生
- TLV320AIC3104-Q1 から供給される追加出力を使用して、ヘッド・ユニットや他のカー・オーディオのニーズを満たし、他のデバイスを不要にすることが可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJN7A.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
スピーカ・アンプ
TAS5411-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、8W、1 チャネル、4.5 ~ 18V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
データシート: PDF | HTMLオーディオ・コーデック
TLV320AIC3104-Q1 — オートモーティブ低消費電力ステレオ・オーディオ・コーディック、6 音声入力ピンおよび 6 音声出力ドライバ付き
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1