TLV320AIC3104

アクティブ

低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • ステレオ・オーディオ DAC:
    • 信号対雑音比:102dBA
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ・オーディオ ADC:
    • 信号対雑音比:92dBA
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
  • 6 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンド入力のステレオ・ペア ×1
    • 完全差動入力のステレオ・ペア ×1
  • 6つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ステレオ・ライン出力
  • 低消費電力:14mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
  • I/O アナログ・ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • I2C 制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源:
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.525V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン VQFN
  • ステレオ・オーディオ DAC:
    • 信号対雑音比:102dBA
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ・オーディオ ADC:
    • 信号対雑音比:92dBA
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
  • 6 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンド入力のステレオ・ペア ×1
    • 完全差動入力のステレオ・ペア ×1
  • 6つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ステレオ・ライン出力
  • 低消費電力:14mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
  • I/O アナログ・ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • I2C 制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源:
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.525V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン VQFN

TLV320AIC3104 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。

TLV320AIC3104 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラマブル・フィルタを使用すると、デジタル・カメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。

TLV320AIC3104 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。

TLV320AIC3104 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラマブル・フィルタを使用すると、デジタル・カメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、ポータブル・オーディオおよび携帯電話向け データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 9月 6日
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC3104EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2014年 1月 10日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
アプリケーション・ノート Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family 2010年 6月 22日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート TLV320AIC3104 Programming Made Easy 2009年 2月 13日
その他の技術資料 TLV320AIC3104EVM Readme Page Thank You Letter 2007年 4月 26日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3104EVM-K — TLV320AIC3104 の評価モジュールと USB マザーボード

The TLV320AIC3104EVM-K is a combination of two boards the EVM and a PDK to allow operation with personal computors. The TLV320AIC3104EVM is an EVM manufactured in Texas Instruments modular EVM form factor. This evaluation module (EVM) is a complete stereo audio codec with several inputs and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx CODEC ファミリ Linux ドライバ・サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC31xx デバイス・ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ・コーデックをサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード・パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux デバイス・ツリー・ドキュメント

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3104 IBIS Model

SLIM118.ZIP (83 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TLV320AIC26 HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 12 ビット測定 ADC 搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC28 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC29 6 個のオーディオ入力と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、低消費電力、モノラル ADC とステレオ DAC TLV320AIC3007 低消費電力ステレオ・コーデック、統合 Class-D アンプ付 TLV320AIC31 6 入力、6 出力、ヘッドホン / スピーカ・アンプと 3D エフェクト内蔵、低消費電力、ステレオ・コーデック TLV320AIC3100 低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵 TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3107 低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付 TLV320AIC3110 低消費電力オーディオ・コーデック、1.3W ステレオ、Class-D スピーカ・アンプ付 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC32 6 入力、6 出力、HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプと 3D エフェクト搭載、低消費電力、ステレオ・コーデック TLV320AIC3204 PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC33 低消費電力 ステレオ CODEC、10 入力、7 出力、ヘッドフォン/スピーカ・アンプ、およびエンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル・コーデック TSC2100 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2101 ステレオ DAC / モノラル ADC と HP (ヘッドホン) / スピーカ・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2102 ステレオ DAC と HP (ヘッドホン) アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ TSC2117 4 線式タッチスクリーン・コントローラ、低消費電力モノラル ADC/ステレオ DAC TSC2301 ステレオ・コーデックとヘッドホン・アンプ搭載、4 線式タッチ・スクリーン・コントローラ (キーパッド対応機能内蔵、6 GPIO 搭載)
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
スピーカ・アンプ
TAS2505 オーディオ処理およびモノ・ヘッドフォン・アンプ付き、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS2505-Q1 車載対応、オーディオ処理機能搭載、2W、モノラル、デジタルまたはアナログ入力 Class-D アンプ TAS2521 miniDSP、18-mW、モノラル・ヘッドホン・ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TLV320AIC3007 低消費電力ステレオ・コーデック、統合 Class-D アンプ付 TLV320AIC3100 低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵 TLV320AIC3101 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、スピーカ/ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3104-Q1 オートモーティブ低消費電力ステレオ・オーディオ・コーディック、6 音声入力ピンおよび 6 音声出力ドライバ付き TLV320AIC3105 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3106-Q1 車載対応、ヘッドホン・アンプとエンハンスド・デジタル・エフェクト機能搭載。低消費電力ステレオ・コーデック TLV320AIC3107 低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付 TLV320AIC3109-Q1 車載、低消費電力、96kHz、モノラル・オーディオ・コーデック TLV320AIC3110 低消費電力オーディオ・コーデック、1.3W ステレオ、Class-D スピーカ・アンプ付 TLV320AIC3111 低消費電力オーディオ・コーデック、組込み miniDSP/ステレオ Class-D スピーカ・アンプ内蔵 TLV320AIC3120 低消費電力オーディオ・コーデック、miniDSP / 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ搭載 TLV320AIC3204 PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3206 DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC3253 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、miniDSP およびステレオ・デジタル・マイク入力付き TLV320AIC3254 超低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、プログラマブル miniDSP 付き TLV320AIC3254-Q1 車載対応、miniDSP と PowerTune™ テクノロジー採用、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3256 miniDSP と DirectPath™ HP (ヘッドホン) アンプ搭載、超低消費電力、ステレオ コーデック TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル・コーデック
オーディオ ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR、低消費電力ステレオ ADC(ADC3001) TLV320ADC3100 低消費電力ステレオ A/D コンバータ(ADC)、音声操作システムとポータブル・オーディオ向け TLV320ADC3101 デジタル・マイク・サポートと miniDSP を搭載した 92dB SNR 低消費電力ステレオ ADC
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン

The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC)  is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、AM57x プロセッサおよびコンパニオン製品である TPS659037 パワー・マネージメント IC (PMIC) をベースにしています。このデザインは特に、電源設計と熱設計に関する重要な検討事項や、AM57x と TPS659037 を使用して設計するシステムに関する各種手法を強調しています。また、パワー・マネージメント設計、パワー・ディストリビューション回路 (PDN) 設計の検討事項、熱設計の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要などを説明する参考情報や資料が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ