TIDEP0047
電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047
概要
このリファレンス・デザインは、AM57x プロセッサおよびコンパニオン製品である TPS659037 パワー・マネージメント IC (PMIC) をベースにしています。このデザインは特に、電源設計と熱設計に関する重要な検討事項や、AM57x と TPS659037 を使用して設計するシステムに関する各種手法を強調しています。また、パワー・マネージメント設計、パワー・ディストリビューション回路 (PDN) 設計の検討事項、熱設計の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要などを説明する参考情報や資料が付属しています。
特長
- デュアル ARM Cortex-A15、C66x DSP、ARM Cortex-M4、SGX544 グラフィックス、クワッドコア PRU-ICSS 機能セットを搭載した AM57x プロセッサ
- TPS659037 コンパニオン PMIC
- PMIC、PDN、熱の設計に関する参考資料
- Power Estimation Tool (PET、電力推定ツール) は、システムの供給電力と消費電力に関する概要を推定
- テスト済みであり、ハードウェア評価基板 (EVM)、回路図、設計ファイル、部品表 (BOM)、設計ガイドが付属しているほか、設計関連資料を掲載している各種アプリケーション・ノートへの複数のリンクが利用可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIA4C.ZIP (3449 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ESD 保護ダイオード
TPD1E05U06 — 高速インターフェイス向け、0402 パッケージ封止、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLESD 保護ダイオード
TPD2EUSB30A — USB 3.0 向け、5A サージ定格、デュアル、0.7pF、3.6V、±±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
データシート: PDF | HTMLオーディオ・コーデック
TLV320AIC3104 — 低消費電力ステレオ・コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン・アンプ、エンハンスド・デジタル・エフェクト
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Power and Thermal Design Considerations Using AM57x Processor Design Guide (Rev. A) | 2016年 7月 13日 |