ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3808

アクティブ

プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
新規 TPS3808E アクティブ プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、600nA の超低静止電流、スーパーバイザ TPS3808E offers superior accuracy to help optimize system reset timing, and a 4-fold reduction in quiescent current.

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.405, 0.84, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.07, 4.65 Features Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.0024 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.405, 0.84, 1.16, 1.4, 1.67, 1.77, 2.33, 2.79, 3.07, 4.65 Features Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2 Iq (typ) (mA) 0.0024 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 遅延時間を調整可能なパワーオン・リセット・ジェネレータ:1.25ms~10s
  • 超低静止時電流:2.4µA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:0.5% (標準値)
  • 標準電圧レール (0.9V~5V) と可変電圧レール (最小 0.4V) に適した固定スレッショルド電圧が利用可能
  • マニュアル・リセット ( MR) 入力
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON パッケージ
  • 遅延時間を調整可能なパワーオン・リセット・ジェネレータ:1.25ms~10s
  • 超低静止時電流:2.4µA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:0.5% (標準値)
  • 標準電圧レール (0.9V~5V) と可変電圧レール (最小 0.4V) に適した固定スレッショルド電圧が利用可能
  • マニュアル・リセット ( MR) 入力
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON パッケージ

TPS3808 マイクロプロセッサ監視回路ファミリは、0.4V~5V のシステム電圧を監視し、SENSE 電圧がプリセットされたスレッショルドを下回った場合、または手動リセット (MR) ピンが論理ローに下がった場合、オープン・ドレインの RESET 信号を アサートします。SENSE 電圧と手動リセット (MR) がそれぞれのスレッショルドを上回った後、ユーザーが設定可能な遅延時間の間、 RESET 出力は ローを維持します。

TPS3808 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して V IT ≤ 3.3V で 0.5% のスレッショルド精度を達成しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808 デバイスは、静止電流が 2.4µA (標準値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。本デバイスは SOT-23 および 2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に規定されています。

TPS3808 マイクロプロセッサ監視回路ファミリは、0.4V~5V のシステム電圧を監視し、SENSE 電圧がプリセットされたスレッショルドを下回った場合、または手動リセット (MR) ピンが論理ローに下がった場合、オープン・ドレインの RESET 信号を アサートします。SENSE 電圧と手動リセット (MR) がそれぞれのスレッショルドを上回った後、ユーザーが設定可能な遅延時間の間、 RESET 出力は ローを維持します。

TPS3808 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して V IT ≤ 3.3V で 0.5% のスレッショルド精度を達成しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808 デバイスは、静止電流が 2.4µA (標準値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。本デバイスは SOT-23 および 2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3840 アクティブ マニュアル・リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ Lower quiescent current (300nA) with supply voltage range 1.5-10V
TPS3899 アクティブ プログラマブルなセンスとリセット遅延機能搭載、ナノパワー・スーパーバイザ Lower quiescent current (125nA) and push-button capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3808 低静止電流、プログラマブル遅延、監視回路 データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 3月 31日
アプリケーション・ノート Voltage and Processor Monitoring Solutions in Factory Automation and Control App (Rev. A) 2021年 8月 5日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
アプリケーション・ノート Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions 2019年 4月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Mitigating the Voltage Glitch on the Output of a Voltage Supervisor (Reset IC) D 2018年 6月 27日
設計ガイド Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Setting the SVS Voltage Monitor Threshold 2012年 5月 23日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
アプリケーション・ノート Sensitivity Analysis for Power Supply Design 2011年 9月 6日
アプリケーション・ノート Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices 2010年 4月 20日
ホワイト・ペーパー Spartan 6 LX150T Modular Solution 2009年 10月 14日
ユーザー・ガイド Virtex 6 LX130T Module design 2009年 8月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI から LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC の評価モジュール

The SN65DSI83Q1-EVM evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) that helps customers implement the SN65DSI83-Q1 device in system hardware.  This EVM includes on-board connectors for DSI input and LVDS output signals.  These connectors are for connecting (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアル・リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価モジュール

The SN65DSI85EVM evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) that helps customers implementthe SN65DSI85 device in system hardware. This EVM can be used as a hardware reference design for any implementation using the SN65DSI85 device. The SN65DSI85EVM includes (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

The SN65DSI85Q1EVM is a PCB created to help customers implementing SN65DSI85Q1 in system hardware.  This EVM includes on-board connectors for DSI input and LVDS output signals.  These connectors are for connecting MIPI DPHY compliant DSI source and LVDS panels to the EVM.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合から TMDS™ / HDMI™ リドライバへの評価モジュール

The TDP158 EVM is a PCB created to help customers evaluate the TDP158 device for video applications.  This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the TDP158 in the RSB package.  PCB design/layout files can be provided upon request to provide PCB design (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3808G01DBVEVM — 評価モジュール、TPS3808G01 用、低静止電流、プログラマブル・ディレイ・スーパーバイザ回路

The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BEAGLE-3P-BBONE-AI — BeagleBone AI Tool Folder

BeagleBone® AI とは?

実証済み BeagleBoard.org® オープン・ソース Linux アプローチに基づいて、BeagleBone® AI は、小型 SBC と強力な産業用コンピュータのギャップを埋めます。テキサス・インスツルメンツの Sitara™ AM5729 プロセッサをベースとして、デベロッパーは、使いやすい BeagleBone® Black のヘッダと機械的な互換性によって、高度に集積された強力な SoC のアクセスできます。BeagleBone AI では、AM5729 プロセッサで使用できるニューラル・ネットワーク・ハードウェア・アクセラレータを活用した (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール

EVMK2GX(「K2G」とも呼ぶ)1GHz 評価モジュール(EVM)は 66AK2Gx プロセッサ・ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート・グリッド保護、高信頼性リアルタイム・コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。  既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と ARM コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。こうしたアーキテクチャは DSP または ARM を中心としたシステム設計を可能にし、ソフトウェアのフレキシビリティを最大限に高めます。

この EVM は (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start  evaluating and testing the programming of the  high secure developmental version of the  66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

TIDCB93 Monte Carlo Simulation Example for OpenCL Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ
サポート・ソフトウェア

SPRCA41 G3 Data Concentrator Development Package Software (v4.5.0.10)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ TPS3828 ウォッチドッグ・タイマ搭載、電圧モニタ
シミュレーション・モデル

TPS3808 IBIS Model

SBVM666.ZIP (45 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS3808G01 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM030.TSC (208 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS3808G01 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM031.ZIP (41 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS3808G01 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM038B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
アセンブリの図面

AM57x EVM Assembly Files (Rev. C)

TIDRIA5C.ZIP (2803 KB)
アセンブリの図面

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator Assembly Files

TIDRIZ3.ZIP (480 KB)
部品表 (BOM)

AM57x EVM BOM (Rev. C)

TIDRIA4C.ZIP (3449 KB)
CAD/CAE シンボル

AM57x EVM Schematic Source (Rev. C)

TIDRIA7C.ZIP (13029 KB)
CAD/CAE シンボル

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator CAD Files

TIDRIZ5.ZIP (2739 KB)
ガーバー・ファイル

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator Gerber

TIDCBG8.ZIP (4663 KB)
ガーバー・ファイル

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator Gerber

TIDCBI6.ZIP (4663 KB)
PCB レイアウト

AM57x EVM PCB (Rev. C)

TIDRIA6C.ZIP (30879 KB)
PCB レイアウト

G3-PLC (FCC Band) Data Concentrator PCB

TIDRIZ4.PDF (749 KB)
PCB レイアウト

G3-PLC (CENELEC Band) Data Concentrator PCB

TIDRJ57.PDF (760 KB)
回路図

TUSB8040 EVM Schematics

SLLR053.ZIP (77 KB)
回路図

AM57x EVM Schematic (Rev. C)

TIDRIA3C.ZIP (2065 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)

多くの TI リファレンス デザインには、TPS3808 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ