SN65DSI83Q1-EVM

MIPI® DSI から LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC の評価モジュール

SN65DSI83Q1-EVM

購入

概要

The SN65DSI83Q1-EVM evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) that helps customers implement the SN65DSI83-Q1 device in system hardware.  This EVM includes on-board connectors for DSI input and LVDS output signals.  These connectors are for connecting MIPI® DPHY-compliant DSI source and LVDS panels to the EVM.

特長
  • Plug and play design
  • Input options for DSI video signal (QSH-type connector and FX-type connector)
  • Output port options available for the LVDS output signals (QSH-type connector and I-PEX-type connector)
  • I2C interface to configure internal registers
  • LED backlight driver circuitry using TI's backlight driver device, TPS61181A
  • Configurable through switches

  • SN65DSI83Q1-EVM

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DSI83-Q1 車載対応、シングル・チャネル MIPI® DSI からシングル・リンク LVDS へのブリッジ

 

クロック・ジェネレータ
CDCEL913 1.8V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

バックライト LED ドライバ
TPS61181 ノート PC 向け、LDO 内蔵、1.5A 白色 LED ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
REG104 イネーブル搭載、1A、15V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI ~ FlatLink™ LVDS ブリッジの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 2015年 11月 17日
証明書 SN65DSI83Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート SN65DSI83-Q1 車載用、シングル・チャネル、MIPI® DSIからシングルリンクLVDSへのブリッジ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 7月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ