TPS74201
- 入力電圧範囲:0.8V~5.5V
- ソフトスタート (SS) ピンを使うことで、外部コンデンサで設定するランプ時間に合わせた線形スタートアップが可能
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の精度
- 外部バイアス電源により、最低 0.8V の入力電圧をサポート
- 可変出力 (0.8V~3.6V)
- 非常に低いドロップアウト:
- 60mV (従来チップ、1.5A (標準値) 時)
- 55mV (新チップ、1.5A (標準値) 時)
- 2.2µF 以上の出力コンデンサで安定動作 (新チップ)
- 出力コンデンサなし、または任意の値のコンデンサで安定動作 (従来チップ)
- 優れた過度応答
- オープン ドレイン形式のパワー グッド
- アクティブ High イネーブル
TPS742シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサやASICへの電源供給に適しています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。本デバイスは 2.2µF 以上 (新チップ) の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、-40°C~+125°Cで仕様が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
ADC32RF42 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 1.5GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この評価基板 (EVM) は ADC32RF42 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。
ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω (...)
DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ ~ HDMI リタイマの評価モジュール
The DP149RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP149 device for video applications. This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the DP149 in the RSB package. PCB design/layout files can be provided upon request to provide PCB design (...)
DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価モジュール
The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications. The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink. J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001). P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)
DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 評価モジュール
The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications. The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink. J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001). P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)
SN65DSI83Q1-EVM — MIPI® DSI から LVDS へのブリッジと FlatLink™ IC の評価モジュール
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアル・リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価モジュール
SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink LVDS ブリッジの評価モジュール
TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合から TMDS / HDMI リドライバへの評価モジュール
TMDS171RGZEVM — TMDS171EVM 評価モジュール
The TMDS171 EVM is a PCB created to help customers evaluate the TMDS171 device for video applications with HDMI interfaces. This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the TMDS171 in the RGZ package. PCB design/layout files can be provided upon request (...)
TMDS181RGZEVM — TMDS181RGZ 6Gbps TMDS リタイマの評価モジュール
TPS74201 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング・レシーバのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)
TIDA-010057 — Ultrasound smart probe power supply reference design
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン
TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング・レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形ジェネレータのリファレンス・デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力に対応
TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス・テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス・デザイン
TIDA-00814 — RF サンプリング S バンド・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-00069 — FPGA ファームウェア例、Altera FPGA と高速 LVDS インターフェイス・データ・コンバータのインターフェイス方法
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。