DP149RSBEVM
DP149 3.4 Gbps DP++ ~ HDMI リタイマの評価モジュール
DP149RSBEVM
概要
The DP149RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP149 device for video applications. This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the DP149 in the RSB package. PCB design/layout files can be provided upon request to provide PCB design illustrations of the routing/placement rules.
特長
- Plug and play design
- I2C programming interface for external I2C host connection
- Local I2C Access through USB Interface via TUSB3410
- A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter. Alternately, it is possible to power the EVM by connecting a USB Micro cable from J13 to a USB host and setting SW2 to position 3
- Configuration available through jumpers
- DP149RSBEVM INT023 Board
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ / HDMI リタイマの評価モジュール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLLC455 — EyeScan Tool
SLLC455 — EyeScan Tool
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 07 11 2016
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3