TMDS181RGZEVM
TMDS181RGZ 6Gbps TMDS リタイマの評価モジュール
TMDS181RGZEVM
概要
The TMDS181RGZEVM is a PCB created to help customers evaluate the TMDS181 device for video applications with HDMI interfaces.
特長
- Plug and play design
- Three device enable/reset options to use with the EVM
- Local I2C Access
- A DC Power Jack (J9) to accept a 5-V wall power adapter. Alternately, it is possible to power the EVM by connecting a USB Micro cable from J13 to a USB host and setting SW2 to position 3
- Configuration available through jumpers
- TMDS181RGZEVM INT-018 board
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ESD 保護ダイオード
購入と開発の開始
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLLC455 — EyeScan Tool
SLLC455 — EyeScan Tool
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 07 11 2016
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4