TMDS181
- HDMI™ Input Port to Output Port With CDR Supporting Up to 6 Gbps Data Rates
- Compatible With HDMI™ Electrical Parameters Up to 6 Gbps in Retimer Mode
- Support 4k2k60p and Up to WUXGA 16-Bit Color Depth or 1080p With Higher Refresh Rates
- Retimes Input Stream to Compensate for Random Jitter
- Adaptive Receiver Equalizer or Programmable Fixed Equalizer
- I2C and Pin Strap Programmable
- Inter-Pair Skew Compensation of 5+ Bits
- Single-Ended Mode ARC Support
- Link Debug Tools Including Eye Diagram After the RX Equalizer
- 48-Pin 7-mm × 7-mm 0.5-mm Pitch VQFN Package
- Extended Commercial Temperature Support 0°C to 85°C (TMDS181)
- Industrial Temperature Support: –40°C to 85°C (TMDS181I)
The TMDS181x is a digital video interface (DVI) or high-definition multimedia interface (HDMI™) retimer. The TMDS181x supports four TMDS channels, audio return channel (SPDIF_IN/ARC_OUT), and digital display control (DDC) interfaces. The TMDS181x supports signaling rates up to 6 Gbps to allow for the highest resolutions of 4k2k60p 24 bits per pixel and up to WUXGA 16-bit color depth or 1080p with higher refresh rates. The TMDS181x can be configured to support the HDMI2.0a standard. The TMDS181x automatically configures itself as a redriver at low data rate (<1.0 Gbps) or as a retimer above this data rate. Redriver mode supports HDMI1.4b with data rates up to 3.4 Gbps
The TMDS181x supports dual power supply rails of 1.2 V on VDD and 3.3 V on VCC for power reduction. Several methods of power management are implemented to reduce overall power consumption. TMDS181x supports fixed receive EQ gain or adaptive receive EQ control by I2C or pin strap to compensate for different lengths input cable or board traces.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMDS181RGZEVM — TMDS181RGZ 6Gbps TMDS リタイマの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。