ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DP159

アクティブ

-40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • AC結合のTMDSまたはDisplayPortデュアル・モード物理レイヤ入力からHDMI2.0a TMDS物理レイヤ出力へ、最高6Gbpsのデータ速度をサポート、HDMI2.0aの電気的パラメータと互換
  • DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
  • 適応型レシーバ・イコライザと、最高16.5dBにプログラム可能な固定イコライザ
  • 高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー・レート制御
  • I2Cまたはピン・ストラップによりプログラム可能
  • Type-2 I2C-over-AUXからDDCへのブリッジをサポート
  • 統合TMDSレベル変換器とCDR
  • アクティブI2C[4]バッファ
  • メイン・レーンの入力スワップ
  • 低消費電力
  • 低消費電力
    • アクティブ時6Gbpsで-435mW、シャットダウン状態で-10mW
  • 拡張商業用および工業用の両方の温度のデバイス・オプション
  • 40ピン、0.4mmピッチ、5mm×5mmのWQFNパッケージ、TPD158リドライバとピン互換
  • 40ピン、0.5mmピッチ、7mm×7mmのWQFNパッケージ
  • AC結合のTMDSまたはDisplayPortデュアル・モード物理レイヤ入力からHDMI2.0a TMDS物理レイヤ出力へ、最高6Gbpsのデータ速度をサポート、HDMI2.0aの電気的パラメータと互換
  • DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
  • 適応型レシーバ・イコライザと、最高16.5dBにプログラム可能な固定イコライザ
  • 高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー・レート制御
  • I2Cまたはピン・ストラップによりプログラム可能
  • Type-2 I2C-over-AUXからDDCへのブリッジをサポート
  • 統合TMDSレベル変換器とCDR
  • アクティブI2C[4]バッファ
  • メイン・レーンの入力スワップ
  • 低消費電力
  • 低消費電力
    • アクティブ時6Gbpsで-435mW、シャットダウン状態で-10mW
  • 拡張商業用および工業用の両方の温度のデバイス・オプション
  • 40ピン、0.4mmピッチ、5mm×5mmのWQFNパッケージ、TPD158リドライバとピン互換
  • 40ピン、0.5mmピッチ、7mm×7mmのWQFNパッケージ

SNx5DP159デバイスはデュアル・モード[1]のDisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4bおよび2.0出力信号をサポートします。SNx5DP159デバイスは、DDCリンクまたはAUXチャネルにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ・レーンごとに最高6Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/60Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。

信号の整合性のため、SNx5DP159デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP159レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。SNx5DP159デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2C[4]によりプログラム可能です。

SNx5DP159デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。

SNx5DP159レシーバはいくつかの手法を使用して、アプリケーションがHDMI1.4b[2]またはHDMI2.0[3]のデータ速度をサポートしているかどうかを判定します。SNx5DP159レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBと、ドングルなどのアプリケーションに使用するための、DisplayPortデュアル・モード標準バージョン1.1の完全な機能セットをサポートする48ピンRGZバージョンの2つのパッケージで供給されます。

SN65DP159デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。

SN75DP159デバイスは、拡張商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。

SNx5DP159デバイスはデュアル・モード[1]のDisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4bおよび2.0出力信号をサポートします。SNx5DP159デバイスは、DDCリンクまたはAUXチャネルにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ・レーンごとに最高6Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/60Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。

信号の整合性のため、SNx5DP159デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP159レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。SNx5DP159デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2C[4]によりプログラム可能です。

SNx5DP159デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。

SNx5DP159レシーバはいくつかの手法を使用して、アプリケーションがHDMI1.4b[2]またはHDMI2.0[3]のデータ速度をサポートしているかどうかを判定します。SNx5DP159レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBと、ドングルなどのアプリケーションに使用するための、DisplayPortデュアル・モード標準バージョン1.1の完全な機能セットをサポートする48ピンRGZバージョンの2つのパッケージで供給されます。

SN65DP159デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。

SN75DP159デバイスは、拡張商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5DP159 6Gbps、AC結合、TMDS™からHDMI™へのレベル・シフタ・リタイマ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 10月 12日
アプリケーション・ノート DP159 and DP149 Configuration Guide 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート SN75DP159 Schematic Checklist 2019年 8月 28日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
ユーザー・ガイド Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
ユーザー・ガイド SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) 2018年 2月 26日
技術記事 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
ユーザー・ガイド EyeScan Tool User's Guide 2016年 12月 1日
技術記事 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技術記事 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技術記事 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート DP159 as DisplayPort Retimer 2015年 8月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価モジュール

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 評価モジュール

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLLC455 EyeScan Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN65DP159 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN75DP159 0 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS リタイマ TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ
ハードウェア開発
評価ボード
DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ ~ HDMI リタイマの評価モジュール DP159RGZEVM DP159RGZEVM 評価モジュール DP159RSBEVM DP159RSBEVM 評価モジュール TMDS171RGZEVM TMDS171EVM 評価モジュール TMDS181RGZEVM TMDS181RGZ 6Gbps TMDS リタイマの評価モジュール
シミュレーション・モデル

SNx5DP159 IBIS-AMI Model

SLLM414.ZIP (18723 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HDMI 2.0 ドライバとリタイマの TMDS ラインを静電気放電 (ESD) から保護する 2 種類の方法を提示します。HDMI 規格は、セットトップ ボックスから、ノートブック PC やテレビに至るまで、多くのアプリケーションに採用されています。このポートは多くの場合は外付けになるため、ESD (静電気放電) 事象の影響を受けやすくなっています。高速の HDMI 2.0 信号の場合、ドライバが適切な ESD 保護機能を IC に内蔵することは不可能のため、ディスクリートの ESD 保護デバイスが必要になります。また、HDMI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ