ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN75DP149

アクティブ

0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ

製品詳細

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.4 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 3.4 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • DisplayPort™物理レイヤ入力ポートからTMDS物理レイヤ出力ポートへ、最高3.4Gbpsのデータ速度をサポート
  • DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
  • HDMI1.4bトランスミッタの電気的パラメータをサポート
  • 統合TMDSレベル変換器とCDR
  • 適応型レシーバ・イコライザと、プログラム可能な固定イコライザ
  • ディエンファシスを選択可能
  • 低消費電力(標準値)
    • 3.4Gbpsリタイマで390mW
    • シャットダウン状態で10mW
  • DVIおよびHDMI識別認識デュアル・モードDP Type 2機能を搭載
  • アクティブI2C[4]バッファ
  • メイン・レーンの入力スワップ
  • I2C[4]およびピン・ストラップによりプログラム可能
  • 工業用温度範囲:
    -40~85℃ (SN65DP149)
  • 拡張商業用温度範囲:
    0~85℃ (SN75DP149)
  • 40ピン0.4mmピッチ、5mm×5mm WQFN
  • DisplayPort™物理レイヤ入力ポートからTMDS物理レイヤ出力ポートへ、最高3.4Gbpsのデータ速度をサポート
  • DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
  • HDMI1.4bトランスミッタの電気的パラメータをサポート
  • 統合TMDSレベル変換器とCDR
  • 適応型レシーバ・イコライザと、プログラム可能な固定イコライザ
  • ディエンファシスを選択可能
  • 低消費電力(標準値)
    • 3.4Gbpsリタイマで390mW
    • シャットダウン状態で10mW
  • DVIおよびHDMI識別認識デュアル・モードDP Type 2機能を搭載
  • アクティブI2C[4]バッファ
  • メイン・レーンの入力スワップ
  • I2C[4]およびピン・ストラップによりプログラム可能
  • 工業用温度範囲:
    -40~85℃ (SN65DP149)
  • 拡張商業用温度範囲:
    0~85℃ (SN75DP149)
  • 40ピン0.4mmピッチ、5mm×5mm WQFN

SNx5DP149デバイスはデュアル・モードの[1]DisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4b出力信号をサポートします。SNx5DP149デバイスは、DDCリンクにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ・レーンごとに最高3.4Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/30Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。

信号の整合性のため、SNx5DP149デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP149レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。

SNx5DP149デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2Cによりプログラム可能です[4]。

SNx5DP149デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。

SNx5DP149レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBで供給されます。

SN75DP149デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。

SN65DP149デバイスは、商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。

SNx5DP149デバイスはデュアル・モードの[1]DisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4b出力信号をサポートします。SNx5DP149デバイスは、DDCリンクにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ・レーンごとに最高3.4Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/30Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。

信号の整合性のため、SNx5DP149デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP149レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。

SNx5DP149デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2Cによりプログラム可能です[4]。

SNx5DP149デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。

SNx5DP149レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBで供給されます。

SN75DP149デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。

SN65DP149デバイスは、商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5DP149 3.4Gbps、DP++からHDMIへのリタイマ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 7月 16日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート DP159 and DP149 Configuration Guide 2019年 12月 13日
ユーザー・ガイド Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
技術記事 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
技術記事 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技術記事 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技術記事 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板

DP149RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP149 デバイスを評価するために作成され た PCB です。  この EVM は、RSB パッケージの DP149 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。  PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLLC455 EyeScan Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian