TIDA-00814

RF サンプリング S バンド レーダー レシーバのリファレンス デザイン

TIDA-00814

設計ファイル

概要

S バンドで動作するレーダー システムに対して、RF 直接サンプリング レシーバアプローチを示すのは、ADC32RF45、3Gsps、14 ビットの A/D コンバータ (ADC) 使用時です。RF サンプリングにより、ダウン コンバージョンが除去され、システムの複雑さが低減されます。また、高いサンプリング レートを使用すると、信号帯域幅を拡大できます。このアプローチは、ASR-11 航空交通管制レーダーの仕様に基づいてレシーバを構築することによって実証されています。

特長
  • RF サンプリング アーキテクチャを使用した S バンド レーダーのリファレンス デザイン
  • RF サンプリング ADC を使用したラインアップ分析例
  • 計算された性能を検証するための測定
  • 検出方式を使用したレーダー固有の測定
  • 1GHz を超える瞬時信号帯域幅をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBS6.PDF (2292 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLW5.PDF (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLW4.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLW7.ZIP (1520 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC77.ZIP (657 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLW6.PDF (1558 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLW3A.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7200パワー グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS742011.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32RF45デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2592VCO 内蔵、9.8GHz 広帯域周波数シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド RF Sampling S-Band Radar Receiver 2016/05/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。