ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7200

アクティブ

パワー グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A, low noise (4.7-µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A83A アクティブ パワー グッド搭載、2A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.43 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 4 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.7, 44.6 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.43 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 4 Features Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 35.7, 44.6 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 低いドロップアウト電圧: 2A 時に 180mV
  • V IN 範囲:1.5V~6.5V
  • 構成可能な固定 V OUT の範囲:0.9V~3.5V
  • 調整可能な V OUT の範囲:0.9V~5V
  • 非常に優れた負荷 / 入力電圧過渡応答
  • セラミック出力コンデンサの使用により安定性を確保
  • 精度 1.5% の過入力電圧、過負荷、過熱
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • パワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ :
    • 3mm × 3mm、16 ピン VQFN
    • 5mm × 5mm、20 ピン VQFN
  • 低いドロップアウト電圧: 2A 時に 180mV
  • V IN 範囲:1.5V~6.5V
  • 構成可能な固定 V OUT の範囲:0.9V~3.5V
  • 調整可能な V OUT の範囲:0.9V~5V
  • 非常に優れた負荷 / 入力電圧過渡応答
  • セラミック出力コンデンサの使用により安定性を確保
  • 精度 1.5% の過入力電圧、過負荷、過熱
  • プログラマブル・ソフト・スタート
  • パワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ :
    • 3mm × 3mm、16 ピン VQFN
    • 5mm × 5mm、20 ピン VQFN

TPS7A7200 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、1.5V~6.5V の入力電圧に対して、非常に低いドロップアウト性能 ( 2A 時に 180mV) を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 TPS7A7200 は、0.9V~3.5V の範囲でユーザーが構成可能な出力電圧を設定する革新的な機能を備えており、外付け抵抗やそれに関連するエラーを解消します。

TPS7A7200 は、非常に高速な負荷過渡応答、セラミック出力コンデンサによる安定性、および入力電圧、負荷、温度に対する 2% 未満の精度を提供します。ソフトスタート・ピンにより、アプリケーションにおける負荷への突入電流を低減できます。さらに、オープン・ドレインのパワー・グッド信号により、電源レールのシーケンシングが可能です。

TPS7A7200 は、 3mm × 3mm、16 ピンの VQFN、および 5mm × 5mm、20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

TPS7A7200 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、1.5V~6.5V の入力電圧に対して、非常に低いドロップアウト性能 ( 2A 時に 180mV) を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 TPS7A7200 は、0.9V~3.5V の範囲でユーザーが構成可能な出力電圧を設定する革新的な機能を備えており、外付け抵抗やそれに関連するエラーを解消します。

TPS7A7200 は、非常に高速な負荷過渡応答、セラミック出力コンデンサによる安定性、および入力電圧、負荷、温度に対する 2% 未満の精度を提供します。ソフトスタート・ピンにより、アプリケーションにおける負荷への突入電流を低減できます。さらに、オープン・ドレインのパワー・グッド信号により、電源レールのシーケンシングが可能です。

TPS7A7200 は、 3mm × 3mm、16 ピンの VQFN、および 5mm × 5mm、20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A7200 2A、高速過渡、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 11月 7日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日
ユーザー・ガイド TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC32RF42EVM — ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC32RF42 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 1.5GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF42 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。

ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7A7200EVM-718 — 評価モジュール、TPS7A7200 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ用

The Texas Instruments TPS7A7200EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7200 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A7200 PSpice Transient Model

SBVM149.ZIP (1050 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A7200 Unencrypted PSpice Model

SBVM636.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01442 — ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

このリファレンス デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。

このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン

TIDA-01016 は、高ダイナミック レンジ高速 ADC 向けのクロッキング ソリューションです。RF 入力信号は、高速 ADC による RF サンプリング方式で直接取り込みます。ADC32RF45 は、デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS RF サンプリング ADC です。3dB 入力帯域幅は 3.2GHz で、最大 4GHz の信号を取り込みます。このデザインは、マイクロ波バックホール用途で使用される高入力周波数において、ADC32RF45 の最高の SNR 性能を達成するために LMX2582 を用いたクロッキング ソリューションを示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00814 — RF サンプリング S バンド レーダー レシーバのリファレンス デザイン

S バンドで動作するレーダー システムに対して、RF 直接サンプリング レシーバアプローチを示すのは、ADC32RF45、3Gsps、14 ビットの A/D コンバータ (ADC) 使用時です。RF サンプリングにより、ダウン コンバージョンが除去され、システムの複雑さが低減されます。また、高いサンプリング レートを使用すると、信号帯域幅を拡大できます。このアプローチは、ASR-11 航空交通管制レーダーの仕様に基づいてレシーバを構築することによって実証されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian