TIDA-01163
マルチバンド RF サンプリング・レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-01163
概要
The RF sampling receiver captures signals directly in the radio frequency (RF) band. In a multi-band application the desired signals are not very wide band but they are spaced far apart within the spectrum. The reference design captures signals in different RF bands and digitally down-converts them to baseband.
The reference design showcases the ADC32RF80 dual channel, 14-bit, 3-GSPS RF sampling telecom receiver. The device includes two digital down converters (DDC) per channel. The DDC offers decimation values from 8 to 32 and includes a 16-bit numerically controlled. With the high sampling rate of the ADC32RF80 the reference design captures a large swatch of RF spectrum which contains signals in multiple bands and potentially undesired interferers. The DDC independently mixes the desired bands to digital baseband. Decimation reduces the output data rate to a lower level and provides digital filtering around the desired band to eliminate interference and to improve signal-to-noise ratio performance. This feature is critical for high end telecommunication receivers that require high dynamic range.
特長
- Digital down converter with decimation solution
- Interference avoidance configuration
- Low noise, high dynamic range RF sampling receiver solution
- Low-phase noise clocking solution for RF sampling ADC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。