TXB0104

アクティブ

自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TXB0604 アクティブ 4 ビット デュアル電源、高速双方向電圧レベル トランスレータ TXB0604 has wider voltage translation range, support higher data rate, and higher drive strength.

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2S, JTAG, PCM, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 7 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2S, JTAG, PCM, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 7 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 0.04 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZT) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75 NFBGA (NMN) 12 5 mm² 2 x 2.5 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
  • VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
  • VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低い消費電力、最大 ICC:5µA
  • IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • ±15kV、人体モデル (A114-B)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
  • VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
  • VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • 低い消費電力、最大 ICC:5µA
  • IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • ±15kV、人体モデル (A114-B)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

このTXB0104 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を超えないようにする必要があります。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時のハイ インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗でGNDにつなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

このTXB0104 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を超えないようにする必要があります。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または切断時のハイ インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗でGNDにつなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXB0104 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

このデバイスは、IOFF を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。IOFF 回路が出力をディセーブルにするするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXU0104 アクティブ 4 チャネル単方向レベル シフタ 4 bit fixed direction translator
TXU0204 アクティブ 4 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ Unidirectional 4 bit translator
TXU0304 アクティブ 4 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ Unidirectional 4 bit translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0104 4 ビット双方向電圧レベル トランスレータ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護機能搭載 データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 4月 23日
アプリケーション・ノート Overcoming TXB-Type Translators Design Challenges PDF | HTML 2024年 9月 18日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023年 6月 28日
製品概要 Enabling System on Module Industrial PC Connectivity With Level Translation PDF | HTML 2023年 4月 3日
アプリケーション概要 Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation PDF | HTML 2022年 10月 31日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Optimizing Video Doorbell Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
アプリケーション・ノート 2N7001T Voltage Level Translator for SPI, UART, JTAG Interface (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 29日
アプリケーション・ノート Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018年 3月 28日
アプリケーション・ノート Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017年 11月 19日
アプリケーション・ノート Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017年 10月 30日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators 2010年 3月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXB-EVM — 1 ~ 8 ビット TXB レベル シフタ ファミリの評価基板

この評価基板は、1、2、4、および 8 チャネル デバイスの TXB 自動双方向ファミリをサポートするために設計されています。TXB デバイスは、自動双方向変換ファミリ (1.2V ~ 5.5V 間のレベル変換に対して設計された動作電圧) に属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for TXB0104

SCEJ249.ZIP (109 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

TXB0104 IBIS Model (Rev. C)

SCEM517C.ZIP (208 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01247 — RF サンプリング ADC 向け、高効率、LDO 不要電源ネットワークのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、ADC32RFxx に電力を供給するシンプルで効率の高いネットワークを示します。1 個のスイッチングレギュレータを使用して、A/D コンバータ (ADC) の 3 個の電力ドメインすべてに電力を供給するので、低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータを使用せずに電源ネットワーク (回路) を活用することができます。この構成は、全体の電力効率を改善し、ADC の仕様の性能劣化を引き起こさずに部品点数を減らすのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。

このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン

TIDA-01016 は、高ダイナミック レンジ高速 ADC 向けのクロッキング ソリューションです。RF 入力信号は、高速 ADC による RF サンプリング方式で直接取り込みます。ADC32RF45 は、デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS RF サンプリング ADC です。3dB 入力帯域幅は 3.2GHz で、最大 4GHz の信号を取り込みます。このデザインは、マイクロ波バックホール用途で使用される高入力周波数において、ADC32RF45 の最高の SNR 性能を達成するために LMX2582 を用いたクロッキング ソリューションを示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、高速 A/D コンバータ (ADC) である ADS54J60 デバイスを駆動する超広帯域の固定ゲイン高速アンプ LMH3401 の使用方法と性能を紹介します。さまざまなアプリケーションの要件を満たすため、同相電圧、電源、インターフェイスのさまざまなオプションについて、AC 結合、DC 結合なども含めて説明・測定します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付

This reference design discusses the use and performance of the Digital Variable-Gain high-speed amplifier, the LMH6401, to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZT) 12 Ultra Librarian
NFBGA (NMN) 12 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian