TIDA-01016
信号アナライザ / ワイヤレス・テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス・デザイン
TIDA-01016
概要
TIDA-01016 is a clocking solution for high dynamic range high speed ADC. RF input signals are directly captured using the RF sampling approach by high speed ADC. The ADC32RF45 is a dual- channel, 14-bit, 3-GSPS RF sampling ADC. The 3-dB input bandwidth is 3.2 GHz, and it captures signals up to 4 GHz. This design showcases the clocking solution using the LMX2582, to achieve the best SNR performance of ADC32RF45 at higher input frequencies used in microwave backhaul applications.
特長
- 3 GHz low-phase noise clocking solution for RF sampling ADC with >51 dB SNR @ 3.65 GHz input
- 4GHz high frequency input signal capture capability
- Large signal bandwidth, high dynamic range RF sampling receiver solution
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNS3.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1