TIDA-01017
オシロスコープ、ワイヤレス・テスタ、レーダー向け高速マルチチャネル ADC クロックのリファレンス・デザイン
TIDA-01017
概要
The TIDA-01017 reference design demonstrates the performance of a clocking solution for a high speed multi-channel system, analyzed by measuring the channel to channel skew for the entire input frequency range of the RF sampling ADC. Channel to channel skew is critical for phased array radar and oscilloscope applications. The ADC12J4000 is a low power, 12-bit, 4-GSPS RF-sampling analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, integrated digital down Converter, features a JESD204B interface, and it captures signals up to 4GHz. This design showcases the clocking solution using the LMK04828, to achieve the synchronization between multiple ADC12J4000 signal chains using synchronized SYSREF.
特長
- Synchronization of multi-channel high speed ADCs
- RF sampling ADC clocking solution
- 4GHz high frequency input signal capture capability
- Low-phase noise clocking solution for RF sampling ACC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。