ソフトウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
Xilinx VC707 プラットフォームを使用して 2 個の ADC12J4000 評価モジュール(EVM)を互いに同期する方法を示したシステム・レベルのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインの技術資料は、クロック・スキームを含め、必要なハードウェアの修正とデバイスの構成法について説明しています。評価モジュールごとに、サンプルの構成ファイルを提示しています。FPGA ファームウェアについて説明するほか、関連する Xilinx IP のブロック構成パラメータを示しています。実際のハードウェアを使用して取得したデータを表示、分析し、特性を設定したケーブルやキャリブレーション済みの伝搬遅延なしで 50ps(ピコ秒)以内の同期を実現する方法を示します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。