TIDA-01442

L、S、C、X の各バンドに対応したダイレクト RF サンプリング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン

TIDA-01442

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング・レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング・レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。

特長
  • ADC が高周波入力に対応しているので、L バンドから X バンドまでの信号を RF サンプリング可能
  • シングル・チャネル (インターリーブ・モード) で最大 6.4GSPS のサンプル・レート、デュアル・チャネル・モードで 3.2GSPS
  • DDC (デジタル・ダウン・コンバータ) ごとに 4 個の独立した NCO (数値制御発振器) を搭載しているので、複数のバンド間で高速な周波数ホッピングが可能
  • 低ジッタと JESD204B 動作に合わせて最適化済みのクロック関連機能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU291.PDF (2124 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRR46.PDF (169 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRR47.PDF (209 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR48.PDF (104 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR50.ZIP (1999 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDH2.ZIP (392 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR49.PDF (1511 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12DJ320012 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620853A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RF PLL / シンセサイザ

LMX25825.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMC6762プッシュプル出力、デュアル、マイクロパワー、レール・ツー・レール入力 CMOS コンパレータ

データシート: PDF
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74401-EPエンハンスド製品、0.8V ~ 3.6V 出力、高速過渡応答、プログラマブル・ソフト・スタート機能搭載、3A LDO

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7200パワー・グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド ADC12DJ3200を使用するL、S、C、Xバンド用の直接RFサンプリ ング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 1月 16日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ