LMC6762
(Typical unless otherwise noted)
- Low power consumption (max): IS = 10 µA/comp
- Wide range of supply voltages: 2.7V to 15V
- Rail-to-rail input common mode voltage range
- Rail-to-rail output swing (Within 100 mV of the supplies, @ V+ = 2.7V, and ILOAD = 2.5 mA)
- Short circuit protection: 40 mA
- Propagation delay (@ V+ = 5V, 100 mV overdrive): 4 µs
The LMC6762 is an ultra low power dual comparator with a maximum supply current of 10 µA/comparator. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2.7V to 15V. The LMC6762 has guaranteed specs at 2.7V to meet the demands of 3V digital systems.
The LMC6762 has an input common-mode voltage range which exceeds both supplies. This is a significant advantage in low-voltage applications. The LMC6762 also features a push-pull output that allows direct connections to logic devices without a pull-up resistor.
A quiescent power consumption of 50 µW/amplifier (@ V+ = 5V) makes the LMC6762 ideal for applications in portable phones and hand-held electronics. The ultra-low supply current is also independent of power supply voltage. Guaranteed operation at 2.7V and a rail-to-rail performance makes this device ideal for battery-powered applications.
Refer to the LMC6772 datasheet for an open-drain version of this device.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMC6762 Dual MicroPower Rail-To-Rail Input CMOS Comparator with Push-Pull O(jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2004年 11月 15日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LMC6762 MDA Dual Micro-Pwr Rail-Rail Input Cmos Compw/ Push-Pull Output | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスト・システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス・デザイン
TIDA-01027 — 12.8GSPS データ・アクイジション・システムで性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01028 — 高速オシロスコープと広帯域デジタイザ向け、12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
TIDA-010128 — 12 ビット・デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス・デザイン
TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ・コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス・デザイン
TIDA-01442 — L、S、C、X の各バンドに対応したダイレクト RF サンプリング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン
TIDA-00431 — リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。