TIDA-00431
リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
TIDA-00431
概要
Wideband radio frequency (RF) receivers allow greatly increased flexibility in radio designs. The wide instantaneous bandwidth allows flexible tuning without changing hardware and the ability to capture multiple channels at widely separated frequencies.
This reference design describes a wideband RF receiver utilizing a 4-GSPS analog-to-digital converter (ADC), with an 8-GHz, DC-coupled, fully differential amplifier front end. The amplifier front end provides signal gain and allows capture of signals down to DC, which is not possible with a balun-coupled input.
特長
- 2 GHz Bandwidth RF Sampling Solution
- Supports DC Coupled Input
- Supports Single Ended or Differential Input
- Complete clocking solution
- Complete power solution
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIO0.PDF (228 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS79301-EP — エンハンスド製品、超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、200mA 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ
データシート: PDF方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC4T774 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1