TPS723-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Ultralow Noise: 60 µVRMS Typical
- High PSRR: 65 dB Typical at 1kHz
- Low Dropout Voltage:
280 mV Typical at 200 mA, 2.5 V - Available in –2.5 V and Adjustable
(–1.2 V to –10 V) Versions - Stable With a 2.2-µF Ceramic Output Capacitor
- Less Than 2-µA Typical Quiescent Current in Shutdown Mode
- 2% Overall Accuracy
(Line, Load, Temperature) - Thermal and Overcurrent Protection
- SOT23-5 (DBV) Package
- Operating Junction Temperature Range:
–40°C to 125°C
The TPS723xx-Q1 family of low-dropout (LDO) negative voltage regulators offers an ideal combination of features to support low-noise applications. This device is capable of operating with input voltages from –10 V to –2.7 V. The TPS72325-Q1 regulator is stable with small, low-cost ceramic capacitors, and includes enable (EN) and noise-reduction (NR) functions. Internal detection and shutdown logic provide thermal short-circuit and overcurrent protection. High PSRR (65 dB at 1 kHz) and low noise (60 µVRMS) make the TPS723xx-Q1 ideal for low-noise applications.
The TPS723xx-Q1 uses a precision voltage reference to achieve 2% overall accuracy over load, line, and temperature variations. Available in a small SOT23-5 package, the TPS723xx-Q1 specification covers the full temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS723xx-Q1 200-mA Low-Noise, High-PSRR, Negative-Output, Low-Dropout Linear Regulators データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 10月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00431 — リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
This reference design describes a wideband RF (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。