PMP30473
Lowest noise auxiliary dual output power supply reference design
PMP30473
概要
このリファレンス・デザインは、2 x 1W の反転型昇降圧コンバータです。2 つの出力電圧 (+5 V と -5 V) を、1 個の降圧シリコン製品 (TPS57160-Q1) から生成します。複数のポスト・レギュレータ (と複数のポスト・フィルタ) により、リップル・フリーの出力電圧を複数確保しています。入力電圧範囲は、車載と産業用の各アプリケーションに対応しています。
特長
- 入力フィルタにより、反射リップルを確実に最小化
- 最大 42V のサージ電圧に耐える電力段
- 最小 4V のクランキングに耐える回路
- 自動車の公称入力電圧範囲内の全負荷時に温度上昇は 20K (ケルビン) 未満
出力電圧オプション | PMP30473.1 | PMP30473.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4 | 4 |
Vin (Max) (V) | 42 | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 | -5 |
Iout (Max) (A) | .2 | .2 |
Output Power (W) | 1 | 1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM220.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS57160-Q1 — 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1