TRF3765
- Output Frequencies: 300 MHz to 4.8 GHz
- Low-Noise VCO: –133 dBc/Hz
(1-MHz Offset, fOUT = 2.65 GHz) - 13-/16-Bit Reference/Feedback Divider
- 25-Bit Fractional-N and Integer-N PLL
- Low RMS Jitter: 0.35 ps
- Input Reference Frequency Range:
0.5 MHz to 350 MHz - Programmable Output Divide-by-1/-2/-4/-8
- Four Differential LO Outputs
- External VCO Input with Programmable VCO
On/Off Control
The TRF3765 is a wideband Integer-N/Fractional-N frequency synthesizer with an integrated, wideband voltage-controlled oscillator (VCO). Programmable output dividers enable continuous frequency coverage from 300 MHz to 4.8 GHz. Four separate differential, open-collector RF outputs allow multiple devices to be driven in parallel without the need of external splitters.
The TRF3765 also accepts external VCO input signals and allows on/off control through a programmable control output. For maximum flexibility and wide reference frequency range, wide-range divide ratio settings are programmable and an off-chip loop filter can be used.
The TRF3765 is available in an RHB-32 QFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRF3765 Integer-N/Fractional-N PLL With Integrated VCO データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 1月 7日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW12J54EVM User's Guide | 2015年 10月 21日 | ||||
Analog Design Journal | Analog Applications Journal 2Q 2015 | 2015年 4月 28日 | ||||
Analog Design Journal | JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements | 2015年 4月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Characterization Report for FMC30RF | 2014年 9月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF3765 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 7月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | TRF3765 Synthesizer Lock Time | 2012年 2月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | TRF3765 REF_IN Impedance Application Note | 2012年 1月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Low supply TRF3765 performance evaluation | 2012年 1月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | TRF3765 Output Terminations | 2012年 1月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Supply Noise Effect on Oscillator Phase Noise | 2011年 11月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TRF3765EVM — TRF3765 Evaluation Module
TSW3065EVM — TSW3065EVM Standalone Local Oscillator Source
The TSW3065EVM is based on Texas Instruments integer-N / Fractional –N frequency synthesizer with integrated wideband VCO TRF3765. Its frequency ranges from 300 MHz to 4.8 GHz. It provides programmable output power with a combination of amplifier and programmable attenuator. TSW3065EVM has an (...)
SLWC108 — TRF3765 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA mezzanine card
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
クロック・ジェネレータ
IQ 復調器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
サポート・ソフトウェア
TIDA-00431 — リファレンス・デザイン - RF サンプリング 4-GSPS ADC、8-GHz DC 結合差動アンプ付
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-01015 — デジタル・オシロスコープ / ワイヤレス・テスタの 12 ビット高速 ADC 向け 4GHz クロックのリファレンス・デザイン
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン
TIDA-00359 — クロック・ソリューション、リファレンス・デザイン、GSPS ADC 用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。