プラグイン
ABACO-3P-FMC30RFFPGA
概要
FMC30RF は、VITA 57.1 FMC 規格に準拠した FMC ドーター・カードです。FMC30RF は、高度な RF ソリューションの開発に対応した低消費電力でフル機能の Rx/Tx 信号路を小型のパッケージで提供します。FMC30RF は 400MHz ~ 3.0GHz の周波数範囲と最大 30MHz の帯域幅に対応しており、多数のアプリケーションにフレキシビリティと再構成機能を提供します。テキサス・インスツルメンツの RF テクノロジーをベースとした FMC30RF は、デュアル D/A Tx IQ 変調器、PGA/LNA フロントエンド付きデュアル A/D Rx IQ 復調器、PLL/VCO 内蔵オンボード・クロックで構成されています。
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Abaco Systems.
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。