Abaco Systems

Rugged electronics solution provider

Abaco Systems is a global leader in commercial open architecture computing and rugged embedded electronics. With more than 30 years of experience in aerospace & defense, industrial, energy, medical, communications and other critical sectors, Abaco’s innovative solutions align with open standards to accelerate customer success.

Abaco Systems is a business unit of AMETEK, Inc., a leading global manufacturer of electronic instruments and electromechanical devices with 2021 sales of more than $5.5 billion.

IQ 変調器
TRF372017 広帯域 PLL/VCO 内蔵、300MHz ~ 4.8GHz 直交変調器

 

RF PLL / シンセサイザ
TRF3765 VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL

 

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12D1800 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(LVDS インターフェイス) ADS42LB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS62P49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) AFE7225 補助 ADC と DAC 搭載、デュアルチャネル 12 ビット 125MSPS ADC と、デュアルチャネル 12 ビット 250MSPS DAC

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC3283 デュアル・チャネル、16 ビット、800MSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC5682Z デュアル・チャネル、16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
  • プラグイン
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 8800 Redstone Gateway SW
  • Suite 200
  • Huntsville, Alabama, 35808
  • United States

参照情報

ドーター・カード

ABACO-3P-FMC110FPGA — Abaco Systems® FMC110 FPGA mezzanine card

FMC110 は、デュアル・チャネル A/D およびデュアル・チャネル D/A FMC ドーター・カードです。このカードは、TI の ADS5400 デュアル・チャネル 12 ビット 1Gsps ADC および TI の DAC5681Z デュアル・チャネル 16 ビット 1Gsps デバイスをベースにしています。FMC150 ドーター・カードは、FMC (ANSI/VITA 57.1) 規格に機械的および電気的に準拠しています。FMC150 は、高ピン数コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却環境で使用できます。
評価ボード

ABACO-3P-FMC108FPGA — Abaco Systems® FMC108 FPGA mezzanine card

FMC108 は、8 チャネル ADC FMC (FPGA メザニン・カード) で、VITA 57.1-2010 規格に準拠しています。FMC108 は、内部クロック・ソース (オプションとして外部リファレンスにロックされる) または外部から提供されたサンプル・クロックがサンプリングを行う、TI ADS62P49 デュアル・チャネル 12 ビット 250Msps ADC をベースにしています。FMC108 は、HPC (高ピン数) コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却に準拠しています。
評価ボード

ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4-channel 16-bit ADC/DAC input/output FPGA mezzanine card

The Abaco FMC120 provides four 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) and four 16-bit digital-to-analog converters (DACs). The module highlights two products from Texas Instruments: the ADS54J60 two-channel, 16-bit, 1-GSPS ADC (two) and the DAC39J84 four-channel, 16-bit, 2.8-GSPS DAC (one) in a (...)

評価ボード

ABACO-3P-FMC134 — Abaco Systems® direct RF-conversion 4-channel 3.2-GSPS or 2-channel 6.4-GSPS ADC FPGA mezzanine card

The Abaco FMC134 provides four 12-bit 3.2-GSPS or two 12-bit 6.4-GSPS analog-to-digital converters (ADCs). The module highlights the Texas Instruments ADC12DJ3200 two-channel, 12-bit, 3.2-GSPS ADC (two) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using the JEDEC JESD204B (...)

評価ボード

ABACO-3P-FMC160 — Abaco Systems® analog 1-channel wideband input/output ADC/DAC FPGA mezzanine card

The Abaco FMC160 provides one 12-bit 3.6-GSPS analog-to-digital converter (ADC) and one 14-bit 5.7-GSPS digital-to-analog converter (DAC). The module highlights the Texas Instruments ADC12D1800 two-channel, 12-bit, 1.6-GSPS ADC in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using a (...)

評価ボード

ABACO-3P-FMC168 — Abaco Systems® analog 8-channel 16-bit 250-MSPS ADC FPGA mezzanine card

The Abaco FMC168 is a digitizer featuring eight analog-to-digital converter (ADC) channels with 16-bit resolution and 250-MSPS sampling rate per channel. With a flexible clock-generation and distribution scheme, FMC168 allows control of sampling frequency and analog input gain through serial (...)

評価ボード

ABACO-3P-FMC204FPGA — Abaco Systems® FMC204 FPGA mezzanine card

FMC204 は、クワッド・チャネル A/D およびデュアル・チャネル D/A FMC ドーター・カードです。このカードは、TI の DAC5681Z デュアル・チャネル 16 ビット 1Gsps デバイスをベースにしています。FMC204 ドーター・カードは、FMC (ANSI/VITA 57.1) 規格に機械的および電気的に準拠しています。FMC204 は、高ピン数コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却環境で使用できます。
プラグイン

ABACO-3P-FMC104FPGA — Abaco Systems® FMC104 FPGA mezzanine card

FMC104 は、4 チャネル ADC FMC (FPGA メザニン・カード) で、VITA 57.1-2010 規格に準拠しています。FMC104 は、内部クロック・ソース (オプションとして外部リファレンスにロックされる) または外部から提供されたサンプル・クロックがサンプリングを行う、TI ADS62P49 デュアル・チャネル 14 ビット 250Msps ADC をベースにしています。FMC104 は、LPC (低ピン数) 160 ピン・コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却に準拠しています。
プラグイン

ABACO-3P-FMC150FPGA — Abaco Systems® FMC150 FPGA mezzanine card

FMC150 は、デュアル・チャネル A/D およびデュアル・チャネル D/A FMC ドーター・カードです。このカードは、TI の ADS62P49 デュアル・チャネル 14 ビット 250Msps ADC および TI の DAC3283 デュアル・チャネル 16 ビット 800Msps デバイスをベースにしています。FMC150 ドーター・カードは、FMC (ANSI/VITA 57.1) 規格に機械的および電気的に準拠しています。FMC150 は、低ピン数コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却環境で使用できます。
プラグイン

ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® wideband low-latency high-speed ADC/DAC module mezzanine card

The Abaco FMC172 module highlights the Texas Instruments low-latency ADC12DL3200 one-channel 6.4-GSPS analog-to-digital converter (ADC) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector. The combination of FMC172 >6-GHz bandwidth, high sample rate, and low latency is ideal (...)

プラグイン

ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA mezzanine card

FMC30RF は、VITA 57.1 FMC 規格に準拠した FMC ドーター・カードです。FMC30RF は、高度な RF ソリューションの開発に対応した低消費電力でフル機能の Rx/Tx 信号路を小型のパッケージで提供します。FMC30RF は 400MHz ~ 3.0GHz の周波数範囲と最大 30MHz の帯域幅に対応しており、多数のアプリケーションにフレキシビリティと再構成機能を提供します。テキサス・インスツルメンツの RF テクノロジーをベースとした FMC30RF は、デュアル D/A Tx IQ 変調器、PGA/LNA フロントエンド付きデュアル A/D Rx IQ (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。