ADC12DL3200
- ADC コア:
- 12 ビット分解能
- シングル・チャネル・モードで最大 6.4GSPS
- デュアル・チャネル・モードで最大 3.2GSPS
- 内部ディザリングによる低振幅の高次高調波
- レイテンシの短い LVDS インターフェイス:
- 合計レイテンシ:< 10ns
- 1.6Gbps で最大 48 のデータ・ペア
- 4 つの DDR データ・クロック
- ストローブ信号により同期が簡素化
- ノイズ・フロア (入力なし、V FS = 1.0V PP-DIFF):
- デュアル・チャネル・モード:-151.1dBFS/Hz
- シングル・チャネル・モード:-154.3dBFS/Hz
- バッファ付きアナログ入力、V CMI = 0V:
- アナログ入力帯域幅 (-3dB):8.0GHz
- 使用可能な入力周波数範囲:> 10GHz
- フルスケール入力電圧 (V FS、デフォルト):0.8V pp
- ノイズなしのアパーチャ遅延 (T AD) 調整:
- 高精度サンプリング制御:19fs ステップ
- 同期およびインターリーブ動作を簡素化
- 遅延は温度および電圧に対して不変
- 使いやすい同期機能:
- SYSREF タイミングの自動較正
- サンプル・マーキング用のタイムスタンプ
- 消費電力:3.15W
ADC12DL3200 は RF サンプリング、ギガ・サンプルの A/D コンバータ (ADC) で、DC から 10GHz を超えるものまでの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC12DL3200 はデュアル・チャネル・モードで 3200MSPS、シングル・チャネル・モードで 6400MSPS までのサンプリングが可能です。チャネル数 (デュアル・チャネル・モード) とナイキスト帯域幅 (シングル・チャネル・モード) のトレードオフをプログラム可能なため、多くのチャネル数や広い瞬間的な信号帯域幅を必要とするアプリケーションの両方の要求に対応できる、柔軟なハードウェアを開発できます。最大電力の入力帯域幅 (-3dB) が 8.0GHz で、使用可能な周波数範囲が広いため、L バンド、S バンド、C バンド、X バンドを直接 RF サンプリングでき、周波数への対応性が高いシステムを構築できます。
ADC12DL3200 はレイテンシが短い低電圧差動信号 (LVDS) インターフェイスを使用しており、レイテンシが重要なアプリケーションや、LVDS の単純性が好ましい場合に適しています。インターフェイスは最大 48 のデータ・ペア、4 つのダブル・データ・レート (DDR) クロック、および 4 つのストローブ信号を使用して、4 つの 12 ビット・データ・バスに編成されます。このインターフェイスは、最高 1.6Gbps の信号速度をサポートします。ストローブ信号により、バス間や複数のデバイス間の同期が簡単になります。このストローブは内部的に生成され、SYSREF 入力により決定論的なタイミングでリセット可能です。ノイズなしのアパーチャ遅延 (T AD) 調整や SYSREF のウィンドウ処理などの革新的な同期機能により、複数デバイスの同期がさらに簡単に行えます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC12DL3200EVM — ADC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
ADC12DL3200 評価基板 (EVM) を使用すると、LVDS インターフェイス搭載の 12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC12DL3200 を評価できます。この評価基板 (EVM) は 複数のシングルエンド AC 結合型アナログ入力、オンボード ADC クロック生成機能、パワー・コンディショニング回路を搭載しています。ADC12DL3200EVM は TSW14DL3200EVM への直接接続が可能です。
高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (...)
SLVC719 — ADC12DLxx00EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
ABACO-3P-FMC172 — Abaco Systems® wideband low-latency high-speed ADC/DAC module mezzanine card
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ACF) | 256 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALJ) | 256 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。