ABACO-3P-FMC160

Abaco Systems® analog 1-channel wideband input/output ADC/DAC FPGA mezzanine card

ABACO-3P-FMC160

購入

概要

The Abaco FMC160 provides one 12-bit 3.6-GSPS analog-to-digital converter (ADC) and one 14-bit 5.7-GSPS digital-to-analog converter (DAC). The module highlights the Texas Instruments ADC12D1800 two-channel, 12-bit, 1.6-GSPS ADC in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using a low-voltage differential-signaling (LVDS) data-converter digital interface.

FMC160 is mechanically and electrically compliant to the FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The card connects to an FPGA carrier card through a standard high-pin count (HPC) connector. The analog signals are AC coupled, connecting to MMCX or SSMC coaxial connectors on the front panel.

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12D1800 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC)

購入と開発の開始

評価ボード

FMC160-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC160 FPGA メザニン・カード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート ADC12D1800 12-Bit, Single 3.6 GSPS Ultra High-Speed ADC データシート (Rev. Q) PDF | HTML 2017年 5月 17日

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Abaco Systems.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。