ABACO-3P-FMC110FPGA

Abaco Systems® FMC110 FPGA mezzanine card

ABACO-3P-FMC110FPGA

購入

概要

FMC110 は、デュアル・チャネル A/D およびデュアル・チャネル D/A FMC ドーター・カードです。このカードは、TI の ADS5400 デュアル・チャネル 12 ビット 1Gsps ADC および TI の DAC5681Z デュアル・チャネル 16 ビット 1Gsps デバイスをベースにしています。FMC150 ドーター・カードは、FMC (ANSI/VITA 57.1) 規格に機械的および電気的に準拠しています。FMC150 は、高ピン数コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却環境で使用できます。

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC5681Z 16 ビット、1.0GSPS、1x ~ 4x 補間 D/A コンバータ (DAC)

購入と開発の開始

ドーター・カード

FMC110-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC110 FPGA メザニン・カード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Abaco Systems.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。