ABACO-3P-FMC134

Abaco Systems® direct RF-conversion 4-channel 3.2-GSPS or 2-channel 6.4-GSPS ADC FPGA mezzanine card

ABACO-3P-FMC134

購入

概要

The Abaco FMC134 provides four 12-bit 3.2-GSPS or two 12-bit 6.4-GSPS analog-to-digital converters (ADCs). The module highlights the Texas Instruments ADC12DJ3200 two-channel, 12-bit, 3.2-GSPS ADC (two) in a daughtercard with an FPGA mezzanine card (FMC) connector using the JEDEC JESD204B data-converter digital interface.

FMC134 is mechanically and electrically compliant to the FMC+ standard (ANSI/VITA 57.4). The card connects to an FPGA carrier card through a standard high-pin count (HPC) connector.

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

購入と開発の開始

評価ボード

FMC134-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC134 FPGA メザニン・カード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート ADC12DJ3200 6.4GSPS シングル・チャネルまたは 3.2GSPS デュアル・チャネル、12 ビット、RF サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 11日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Abaco Systems.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。