ABACO-3P-FMC104FPGA

Abaco Systems® FMC104 FPGA mezzanine card

ABACO-3P-FMC104FPGA

提供元: Abaco Systems
ダウンロード

概要

FMC104 は、4 チャネル ADC FMC (FPGA メザニン・カード) で、VITA 57.1-2010 規格に準拠しています。FMC104 は、内部クロック・ソース (オプションとして外部リファレンスにロックされる) または外部から提供されたサンプル・クロックがサンプリングを行う、TI ADS62P49 デュアル・チャネル 14 ビット 250Msps ADC をベースにしています。FMC104 は、LPC (低ピン数) 160 ピン・コネクタとフロント・パネル I/O を備えており、伝導冷却に準拠しています。

ダウンロード

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Abaco Systems.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。