TIDA-01028
高速オシロスコープと広帯域デジタイザ向け、12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
TIDA-01028
概要
このリファレンス・デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。タイム・インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用しています。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス・デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス・アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型 ADC に特有の不整合を最小化し、SNR、ENOB、SFDR 性能を最大化します。このリファレンス・デザインは、JESD204B をサポートする低位相ノイズのクロック・ツリーも採用しており、LMX2594 広帯域 PLL、LMK04828 シンセサイザ、ジッタ・クリーナーを使用して実装しています。
特長
- タイム・インターリーブ型の 12 ビット RF サンプリング ADC を複数使用し、最大 12.8GSPS のサンプリング・レートを実現
- アナログ・フロント・エンドは最大 6GHz の帯域幅をサポート
- サンプル・クロックの位相の微調整 (19fs の分解能)
- 複数の ADC の位相同期
- 12V 入力で効率が 85% を上回るコンパニオン電源のリファレンス・デザイン
- JESD204B はレーン数 8/16/32 の JESD レーンをサポートし、レーンごとに最大 12.8Gbps のデータ速度に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ71A.PDF (240 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
SN74LVC2G53 — 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ・スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能)
データシート: PDF | HTML方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC4T774 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
データシート: PDF | HTML高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12DJ5200RF — デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 2019年 6月 4日 | |||
設計ガイド | 高速オシロスコープ / 広帯域デジタイザ向け 12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019年 3月 26日 | |||
ホワイト・ペーパー | Interleaving ADCs for Higher Sample Rates | 2005年 2月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) | 2001年 11月 28日 |