LMH6401
- 3-dB Bandwidth: 4.5 GHz at 26-dB Gain
- Gain Range: –6 dB to 26 dB in 1-dB Steps
- Differential Input Impedance: 100 Ω
- Differential Output with Common-Mode Control
- Distortion at Max Gain (VO = 2 VPPD, RL = 200 Ω):
- 200 MHz: HD2 at –73 dBc, HD3 at –80 dBc
- 500 MHz: HD2 at –68 dBc, HD3 at –72 dBc
- 1 GHz: HD2 at –63 dBc, HD3 at –63 dBc
- 2 GHz: HD2 at –58 dBc, HD3 at –54 dBc
- Output IP3:
- 43 dBm at 200 MHz
- 33 dBm at 1 GHz
- 27 dBm at 2 GHz
- Output IP2:
- 67 dBm at 200 MHz
- 60 dBm at 1 GHz
- 52 dBm at 2 GHz
- 8-dB Noise Figure at 1 GHz, RS = 100 Ω
- 82-ps Rise, Fall Time Pulse Response
- Supply Operation: 5.0 V at 69 mA
- Supports Single- and (±) Split-Supply Operation:
- DC- and AC-Coupled Applications
- Fabricated on an Advanced Complementary BiCMOS Process
- 3-mm × 3-mm UQFN-16 Package
The LMH6401 is a wideband, digitally-controlled, variable-gain amplifier (DVGA) designed for dc to radio frequency (RF), intermediate frequency (IF), and high-speed time-domain applications. The device is an ideal analog-to-digital converter (ADC) driver for dc- or ac-coupled applications that require an automatic gain control (AGC).
Noise and distortion performance is optimized to drive ultra-wideband ADCs. The amplifier has an 8-dB noise figure at maximum gain and a –63-dBc harmonic distortion at 1 GHz for full-scale signal levels. The device supports both single- and split-supply operation for driving an ADC. A common-mode reference input pin is provided to align the amplifier output common-mode with the ADC input requirements.
Gain control is performed via an SPI™ interface, allowing a 32-dB gain range from –6 dB to 26 dB in 1-dB steps. A power-down feature is also available through the external PD pin or SPI control.
This level of performance is achieved at a low power level of 345 mW. The operating ambient temperature range is –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6401 DC to 4.5 GHz, Fully-Differential, Digital Variable-Gain Amplifier データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 5月 19日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) | 2016年 9月 7日 | ||||
技術記事 | Disentangle RF amplifier specs: output voltage/current and 1dB compression point | PDF | HTML | 2016年 6月 9日 | |||
技術記事 | Disentangle RF amplifier specs: intermodulation distortion and intercept points | PDF | HTML | 2016年 4月 19日 | |||
技術記事 | Disentangling RF amplifier specs: amplifier spot noise vs. noise figure | PDF | HTML | 2016年 2月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2015年 9月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH6401 EVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 5月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH6401EVM — LMH6401 evaluation module
The LMH6401 Evaluation module (EVM) is used to evaluate the single LMH6401, digitally-controlled variable-gain amplifier (DVGA) in a 16-lead high-performance RF package. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of LMH6401 across all the gain (...)
LMH6401 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスト・システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス・デザイン
TIDA-01028 — 高速オシロスコープと広帯域デジタイザ向け、12.8GSPS アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン
TIDA-010128 — 12 ビット・デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス・デザイン
TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ・コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス・デザイン
TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン・アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス・デザイン
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン
TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付
TIDA-00654 — LMH5401 と LMH6401 をカスケード接続したリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN-HR (RMZ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。