TPS74401-EP
- Soft-Start (SS) Pin Provides a Linear Startup with Ramp Time Set by External Capacitor
- 1% Accuracy Over Line, Load, and Temperature
- Supports Input Voltages as Low as 0.9 V with External Bias Supply
- Adjustable Output (0.8 V to 3.6 V)
- Ultra-Low Dropout: 115 mV at 3.0 A (typ)
- Stable with Any or No Output Capacitor
- Excellent Transient Response
- Available in 5 mm × 5 mm × 1 mm QFN Package
- Active High Enable
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Ranges(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- FPGA Applications
- DSP Core and I/O Voltages
- Post-Regulation Applications
- Applications with Special Start-Up Time or Sequencing Requirements
- Hot-Swap and Inrush Controls
(1) Custom temperature ranges available
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPS74401 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start-up. The soft-start is monotonic and well-suited for powering many different types of processors and ASICs. The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility permits the user to configure a solution that will meet the sequencing requirements of FPGAs, DSPs, and other applications with specific start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 1% accuracy over load, line, temperature, and process. Each LDO is stable with low-cost ceramic output capacitors and the device is fully specified from –55°C to 125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-01442 — L、S、C、X の各バンドに対応したダイレクト RF サンプリング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。