TIDA-00684
高帯域幅の任意波形ジェネレータのリファレンス・デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力に対応
TIDA-00684
概要
In TIDA-00684 reference design a quad-channel TSW3080 evaluation module (EVM) is developed to shows how to use an active amplifier interface with the DAC38J84 to demonstrate an arbitrary-waveform-generator frontend. The DAC38J84 provides four DAC channels with 16 bits of resolution with a maximum update rate of 2.5 GSPS. The THS3217 provides a wideband differential-to-single-ended output. The THS3095 provides a high dynamic range output of up to 26 VP-P. The LMH5401 provides a very wideband differential output. All of these paths provide a DC-coupled interface with the ability to drive 50 Ω at a high-performance level. The design also includes a reference transformer path for comparison purposes.
特長
- Wideband (500 MHz), DC-coupled active interface, capable of 5 Vp-p signal swing
- 50 MHz passband channel capable of 26 Vp-p signal swing
- Wideband (1.0 GHz), DC-coupled signal path
- All channels optimized for driving 50 ohms impedance loads
- Available onboard clocking with an option for external clocking
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。