THS3217
- Input Stage: Internal Gain of 2-V/V
- Buffered Differential Inputs
- Single-Ended Low Impedance Output
- Full-Power Bandwidth: 500-MHz (2 VPP)
- Output Stage: Gain Externally Configurable
- Full-Power Bandwidth: 500-MHz (5 VPP)
- Slew Rate: 5000 V/µs
- SPDT Input Switch / Multiplexer
- Full Signal Path: Input Stage + Output Stage
- HD2 (20 MHz, 5 VPP to 100-Ω Load): –60 dBc
- HD3 (20 MHz, 5 VPP to 100-Ω Load): –75 dBc
- 10-VPP Output to 100-Ω Load Using Split
±6.5-V Supply - 12-VPP Output to Heavy Capacitive Loads Using Single 15-V Supply
- Internal DC Reference Buffer with Low Impedance Output
- Power-Supply Range:
- Split Supply: ±4 V to ±7.9 V
- Single Supply: 8 V to 15.8 V
The THS3217 combines the key signal-chain components required to interface with a complementary-current output, digital-to-analog converter (DAC). The flexibility provided by this two-stage amplifier system delivers the low distortion, dc-coupled, differential to single-ended signal processing required by a wide range of systems. The input stage buffers the DAC resistive termination, and converts the signal from differential to single-ended with a fixed gain of 2 V/V. The differential to single-ended output is available externally for direct use, and can also be connected through an RLC filter or attenuator to the input of an internal output power stage (OPS). The wideband, current-feedback, output power stage provides all pins externally for flexible gain setting.
An internal 2×1 multiplexer (mux) to the output power stage noninverting input provides an easy means to select between the internal differential-to-single-ended stage (D2S) output or an external input.
An optional on-chip midsupply buffer provides a wideband, low-output-impedance source for biasing during single-supply operation through the signal-path stages. This feature provides very simple biasing for single-supply, ac-coupled applications operating up to a maximum 15.8-V supply. An external input to this buffer allows for a dc error-correction loop, or a simple output dc offset feature.
A companion device, the THS3215, provides the same functional features at lower quiescent power and bandwidth. The THS3217 and the THS3215 support the emerging high-speed Texas Instruments DACs for AWG applications, such as the DAC38J82.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS3217 DC to 800-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 2月 26日 | ||
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS3215EVM and THS3217EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 4月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS3217EVM — THS3217 評価モジュール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形ジェネレータのリファレンス・デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力に対応
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点