ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62160

アクティブ

DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS629210 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョン
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流17µA (標準値)
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62170およびTPS62125とピン互換
  • 3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージおよび2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62160を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョン
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流17µA (標準値)
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62170およびTPS62125とピン互換
  • 3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージおよび2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62160を使用するカスタム設計を作成

TPS6216xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスには出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)、または3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージ(DGK)に封入されています。

TPS6216xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスには出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)、または3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージ(DGK)に封入されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62170 アクティブ DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ Pin-compatible product with lower output current (0.5 A).
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62140 アクティブ DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ Higher output current (2 A).
TPS62150 アクティブ DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ This product provides higher efficiency and more features.
TPS62901 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower Iq

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6216x 3V~17V、1A降圧型コンバータ、DCS-Control™搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 6月 16日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
アプリケーション・ノート An Efficient LDO-less Power Supply Solution for AFE76xx 2017年 11月 13日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Low-Noise CMOS Camera Supply 2014年 12月 15日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
製品概要 TPS6216x(1A) TPS6217x(0.5A)製品情報 3V~17V入力 同期整流方式降圧型コンバータ (2x2 WSONパッケージ) 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

The TPS62160EVM-627 (HPA627-001) uses the TPS62160 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62160 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62160 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM428B.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLVM501A.ZIP (46 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62160 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLVM502A.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00684 — 高帯域幅の任意波形発生器リファレンス デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力対応

TIDA–00684 リファレンス デザインでは、クワッド チャネルの TSW3080 評価基板 (EVM) が開発されており、DAC38J84 とアクティブ アンプ インターフェースを組み合わせて、任意波形発生器のフロントエンドをどのように構成できるかを示しています。DAC38J84 は、最大更新速度 2.5 GSPS で 16 ビットの分解能を持つ 4 つの DAC チャネルを備えています。THS3217 は、広帯域、差動からシングルエンドへの出力を提供します。THS3095 は最大 26VP–P の高いダイナミック レンジ出力を提供します。LMH5401 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian