この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62130A-Q1
- DCS-Control™トポロジ
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード: 動作時接合部温度範囲-40℃~125℃
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 入力電圧範囲: 3~17V
- 出力電圧を0.9~6Vの範囲で調整可能
- ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
- ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 静止電流: 17µA (標準値)
- 動作周波数を選択可能
- パワー・グッド出力
- 100%デューティ・サイクル・モード
- 短絡保護
- 過熱保護機能
- TPS62150A-Q1とピン互換
- 3×3mmのVQFN-16パッケージで供給
- WEBENCH® Power Designerで、TPS62130A-Q1を使用するカスタム設計を作成
TPS6213XA-Q1デバイスは簡単に使用できる同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるほか、DCS-Control™トポロジを使用しているため出力電圧が非常に正確です。
3~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは中間バス電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、3Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。
パワーセービング・モードでは、VINからの静止電流が約17µAとなります。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセービング・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。このデバイスは、3×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
- Related Terms:
- Synchronous Step Down DC-DC Converter
- DC to DC Step Down Converter
- Buck DC DC Converter
The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)
TPS62130A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
PMP9765 — 充電コントローラ / ケーブル補償付き車載 USB 充電ポート電源のリファレンス・デザイン
USB 充電ポートの制御と保護を行うために、USB 充電コントローラ TPS2549-Q1 を使用しています。この充電コントローラは、TPS62130A-Q1 (...)
TIDA-01412 — ゲートウェイ / ボディ・コントロール・モジュールの車載マイコン向け電源のリファレンス・デザイン
PMP10223 — オートモーティブ電源、事前昇圧付、リファレンス・デザイン
PMP9768 — 高中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点