TPS62130EVM-505

Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

TPS62130EVM-505

購入

概要

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62130, TPS62140, and TPS62150 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62130, TPS62140, and TPS62150. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS6213013A-Q1 3X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ TPS62131 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TPS62132 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TPS62133 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TPS62133A-Q1 3X3 QFN パッケージの 3V ~ 17V 3A 車載降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62130EVM-505 — Evaluation Module for TPS62130 a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6213x Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 9日
データシート TPS6213x 3V~17V、3A、3mm × 3mm QFNパッケージ、降圧型コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 1月 15日
証明書 TPS62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ