PMP9768
高中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン
PMP9768
概要
This reference design includes a complete power management solution for a standalone emergency call (eCall) system in an automotive environment. The circuit is supplied directly from the car battery rail. It also manages a backup battery to power the eCall system while the car battery rail is not available. It includes power path management which routes the available power rail directly to four DC/DC converters which are supplying the required functional blocks of the eCall system. The solution is optimized to operate at maximum efficiency while powered from the backup battery.
特長
- Complete power solution for an automotive eCall system
- Operating input voltage range up to 40V
- Provides supply voltage for all required eCall functional blocks
- Up to 87% total efficiency while operating at backup power
- Up to 84% total efficiency in standby at backup power
- All DC/DC converters used can operate at switching frequencies above 2MHz
出力電圧オプション | PMP9768.1 | PMP9768.2 | PMP9768.3 | PMP9768.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout (Nom) (V) | 3.8 | 1.8 | 5 | 9 |
Iout (Max) (A) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 7.6 | 1.8 | 5 | 9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKJ7.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61175-Q1 — ソフト・スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD25402Q3A — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLスピーカ・アンプ
TAS5421-Q1 — 車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、22W、1 チャネル、4.5 ~ 18V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1