TL331-Q1

アクティブ

オートモーティブ カタログ、シングル差動コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5, 9 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 150 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5, 9 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 150 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:–40°C~150°Cの周囲動作温度範囲 (E バージョン)
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃ (B および Q バージョン)
    • デバイス温度グレード 3:–40℃~85°Cの周囲動作温度範囲 (I バージョン)
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 新しい TL331B-Q1 および TL391B-Q1
  • 広い電源電圧範囲、2V~36V
  • 電源電圧にかかわらず低い電源電流ドレイン:標準値 0.43mA (B バージョン)
  • 低い入力バイアス電流、3.5nA (B バージョン)
  • 低い入力オフセット電圧、代表値 0.37mV (B バージョン)
  • 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ、±36V
  • 入力範囲はグランドを含む
  • ピン配置が異なる TL391B-Q1
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:–40°C~150°Cの周囲動作温度範囲 (E バージョン)
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃ (B および Q バージョン)
    • デバイス温度グレード 3:–40℃~85°Cの周囲動作温度範囲 (I バージョン)
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5
  • 新しい TL331B-Q1 および TL391B-Q1
  • 広い電源電圧範囲、2V~36V
  • 電源電圧にかかわらず低い電源電流ドレイン:標準値 0.43mA (B バージョン)
  • 低い入力バイアス電流、3.5nA (B バージョン)
  • 低い入力オフセット電圧、代表値 0.37mV (B バージョン)
  • 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ、±36V
  • 入力範囲はグランドを含む
  • ピン配置が異なる TL391B-Q1
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力

TL331B-Q1 および TL391B-Q1 デバイスは、業界標準の TL331-Q1 コンパレータの次世代バージョンです。これらの次世代デバイスは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、専用の ESD 保護セル、負電圧入力対応の改善などの特長があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。TL331B-Q1 は、TL331-Q1 の「I」バージョンと「Q」バージョンの両方にそのまま代替可能です。TL391B-Q1 は、TL331B-Q1 のピン配置が異なる製品です。TL331E-Q1 は温度範囲が 150°C まで拡張され、AEC-Q100 グレード 0 の温度要件を満たしています。

このデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計されたシングル電圧コンパレータです。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2 つの電源の差が 2V~36V で、VCC が入力同相電圧よりも 1.5V 以上高いことが条件です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープンコレクタ出力に接続して、ワイヤード AND の関係を構成できます。

TL331B-Q1 および TL391B-Q1 デバイスは、業界標準の TL331-Q1 コンパレータの次世代バージョンです。これらの次世代デバイスは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、専用の ESD 保護セル、負電圧入力対応の改善などの特長があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。TL331B-Q1 は、TL331-Q1 の「I」バージョンと「Q」バージョンの両方にそのまま代替可能です。TL391B-Q1 は、TL331B-Q1 のピン配置が異なる製品です。TL331E-Q1 は温度範囲が 150°C まで拡張され、AEC-Q100 グレード 0 の温度要件を満たしています。

このデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計されたシングル電圧コンパレータです。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2 つの電源の差が 2V~36V で、VCC が入力同相電圧よりも 1.5V 以上高いことが条件です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープンコレクタ出力に接続して、ワイヤード AND の関係を構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TL331LV-Q1 アクティブ Automotive 1.65-V to 5.5-V, low-voltage single standard comparator with Pin 4 output Lower voltage with improved power consumption, propagation delay and offset voltage
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV1821-Q1 アクティブ 車載、オープン ドレイン出力、シングルチャネル、マイクロパワー、高電圧コンパレータ Upgraded rail-to-rail device with wider voltage range and improved power consumption, propagation delay and offset voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL331B-Q1、TL391B-Q1、TL331-Q1 車載用シングル コンパレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 1月 31日
アプリケーション・ノート Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. F) PDF | HTML 2024年 12月 12日
機能安全情報 TL331-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 1月 10日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TL331 PSpice Model (Rev. E)

SLVM937E.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TL331 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLVMCS2A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP9769 — 低中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載環境で使用する緊急通報(eCall)システム向けの包括的な電源ソリューションを示します。この回路に対して、自動車のバッテリ・レールから直接電力を供給します。また、自動車のバッテリ・レールが使用できない場合、eCall システムに電力を供給するバックアップ・バッテリも管理します。このデザインは、eCall システムの不可欠な機能ブロックに電力を供給する 4 個の DC/DC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41079 — Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9768 — 高中間電圧型車載 eCall 電源のリファレンス・デザイン

This reference design includes a complete power management solution for a standalone emergency call (eCall) system in an automotive environment. The circuit is supplied directly from the car battery rail. It also manages a backup battery to power the eCall system while the car battery rail is not (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ