PMP41079

Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。

特長
  • 昇圧コンバータの 2 つの相間でバランスのとれた内部電流共有。小さいボード サイズを使用して電力と熱ストレスを均等に共有できます。         
  • 12cm x 6.5cm のサイズ、大電力、高い電力密度の設計、450W コンバータ         
  • Class-H 制御に対応。昇圧出力電圧がスピーカの出力振幅に追従する方法で、消費電力と損失を最小限に抑えることが可能
出力電圧オプション PMP41079.1 PMP41079.2
Vin (Min) (V) 9 3.3
Vin (Max) (V) 16 3.3
Vout (Nom) (V) 42 10
Iout (Max) (A) 10 .6
Output Power (W) 420 6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Boost- Multiphase Boost- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT360.PDF (1534 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMC38.ZIP (548 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMC39.PDF (181 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC40.PDF (350 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC42.ZIP (7393 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ0.ZIP (594 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC41.PDF (1240 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2735-Q1AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5171-Q1車載、80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331-Q1オートモーティブ・カタログ、シングル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 2-Phase Interleaved Boost Converter Stage Ref. Des. for Class-H Audio Amplifier PDF | HTML 2023年 11月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TAS6584Q1EVM TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ